(単位:mm)
R87F-A□A83 AC軸流ファン(□80×t25、リード線タイプ)
R87F-A□A85 AC軸流ファン(□80×t38、端子タイプ)
R87F-A□A93 AC軸流ファン(□92×t25、端子タイプ)
R87F-A□A13 AC軸流ファン(□120×t25、端子タイプ)
R87F-A□A15 AC軸流ファン(□120×t38、端子タイプ)
R87T-A□A83 AC軸流ファン(□80×t25、リード線タイプ)
R87T-A□A85 AC軸流ファン(□80×t38、リード線タイプ)
R87T-A□A15 AC軸流ファン(□120×t38、端子タイプ)
R87T-A□A05 AC軸流ファン(φ150 ×t38、リード線タイプ)
R87T-A□A07 AC軸流ファン(φ150×t55、リード線タイプ)
R87T-A□A15H-WR 耐水型AC軸流ファン(□120×t38、リード線タイプ)
R87F-PC プラグコード
形R87F-PC
接続可能な端子形状はファストン#110相当です。
形R87F-PCJT
接続可能な端子形状はファストン#110相当です。
注. プラグコードは、端子タイプ軸流ファンに適合します。
R87F-FG フィンガーガード
(材質:スチール 付合せ部:スポット溶接 処理:ニッケルクロムメッキ)
形R87F-FG150
形R87F-FG120
形R87F-FG90
形R87F-FG80
R87F-FL フィルタ
形R87F-FL120
形R87F-FL90
形R87F-FL80
形R87F-FL120S
注1. スクリーンフィルタは材質がアルミ製なのでEMI/RFI(電磁波障害)シールドの効果があります。
2. スクリーンフィルタを取りつける場合、スクリーンが羽根に接触しないようにご注意ください。
スクリーン: 30×30/アルミメッシュ(1インチあたり30本のアルミ線)