接続

ブロック図

形S8TS-06024□、形S8TS-03012□
形S8TS-02505□

端子配置と機能

①交流入力端子(L)/入力線を接続します。
②交流入力端子(N)/入力線を接続します。
③805_w_5(GR)端子/アース線を接続します。
④出力表示灯(DC ON:緑)/直流出力がONのとき点灯します。
⑤不足電圧表示灯(DC LOW:赤)/出力端電圧が低下したとき点灯します。
⑥出力電圧調整トリマ(V.ADJ)/出力電圧の調整を行います。
⑦不足電圧検出出力(DC LOW OUT)/オープンコレクタ出力
⑧直流出力端子(-V)/負荷線を接続します。
⑨直流出力端子(+V)/負荷線を接続します。
⑩スライダ/連結時はロックします。また外すときはロックを解除します。

①交流入力(L)バスラインコネクタ端子
②交流入力(N)バスラインコネクタ端子
③805_w_5(GR)バスラインコネクタ端子
④並列運転信号バスラインコネクタ端子
⑤直流出力(+V)バスラインコネクタ端子
⑥直流出力(-V)バスラインコネクタ端子
⑦セレクタ
⑧接続状態表示部