形式構成

形式基準

種類/標準価格

本体

基本ブロック 端子台タイプ

形状 種類 入力電圧 出力電圧(DC) 電流 形式
805_lu_1_1 基本ブロック本体 *1 AC100~
240V
5V 5A 形S8TS-02505
12V 2.5A 形S8TS-03012
24V 2.5A 形S8TS-06024
基本ブロック本体
バスラインコネクタ
形S8T-BUS01、-BUS02 各1個付属
12V 2.5A 形S8TS-03012-E1
24V 2.5A 形S8TS-06024-E1

基本ブロック コネクタターミナルタイプ *2

形状 種類 入力電圧 出力電圧(DC) 電流 形式
805_lu_2_1 基本ブロック本体 *1 AC100~
240V
5V 5A 形S8TS-02505F
12V 2.5A 形S8TS-03012F
24V 2.5A 形S8TS-06024F
基本ブロック本体
バスラインコネクタ
形S8T-BUS01、-BUS02 各1個付属
12V 2.5A 形S8TS-03012F-E1
24V 2.5A 形S8TS-06024F-E1

バスラインコネクタ(接続コネクタ)

形状 仕様 梱包 形式
805_lu_3_1 DCライン接続タイプ
(並列運転する場合)
1個 形S8T-BUS01
10個パック *3 形S8T-BUS11
805_lu_3_2 DCライン非接続タイプ
(並列運転しない場合)
1個 形S8T-BUS02
10個パック *4 形S8T-BUS12

*1. バスラインコネクタは別売です。連結して使用する場合は別途バスラインコネクタをご購入ください。
*2. 付属使用コネクタ メーカ DINKLE ENTERPRISE 2ESDPLM-05P(出力端子用)、3ESDPLM-03P(入力端子用)
*3. 形S8T-BUS01の10個パックです。
*4. 形S8T-BUS02の10個パックです。

レール取りつけ用別売品

支持レール(アルミ製)

形式
形PFP-100N
形PFP-50N
形PFP-100N2

止め金具(エンドプレート)

形式
形PFP-M