• 1機種で30-120Wまで対応(12Vタイプ)
• 1機種で60-240Wまで対応(24Vタイプ)
• 出力電圧の異なるマルチ電源(5V/12V/24V)の構成も容易
• N+1冗長運転で電源システムの信頼性を向上(12V/24V)
• 無償保証期間:3年
• 鉛フリーはんだ対応
• 入力条件:DC入力もDC80~370Vまで可能(EC指令と各種安全規格は対象外)
• 使用温度-20℃保証(24Vタイプ)
ブロック電源(5/12/24Vタイプ)
電源が連結できる。乾電池感覚で容量アップが可能
※ このページの記載内容は、生産終了以前の製品カタログに基づいて作成した参考情報であり、製品の特長 / 価格 / 対応規格 / オプション品などについて現状と異なる場合があります。ご使用に際してはシステム適合性や安全性をご確認ください。
※ このページの記載内容は、生産終了以前の製品カタログに基づいて作成した参考情報であり、製品の特長 / 価格 / 対応規格 / オプション品などについて現状と異なる場合があります。ご使用に際してはシステム適合性や安全性をご確認ください。
• 1機種で30-120Wまで対応(12Vタイプ)
• 1機種で60-240Wまで対応(24Vタイプ)
• 出力電圧の異なるマルチ電源(5V/12V/24V)の構成も容易
• N+1冗長運転で電源システムの信頼性を向上(12V/24V)
• 無償保証期間:3年
• 鉛フリーはんだ対応
• 入力条件:DC入力もDC80~370Vまで可能(EC指令と各種安全規格は対象外)
• 使用温度-20℃保証(24Vタイプ)