定格/性能

高調波電流抑制機能 なし(形S82Hタイプ) あり(形S82H-Pタイプ)
容量 100W 150W 100W 150W 300W 600W
効率(Typ.) 70~86%(仕様により異なります)
入力
条件
電圧範囲 AC100/200V 自動切替式
(AC85~132V/AC170~264V)
AC100~240V
(AC85~264V)
周波数 50/60Hz(47~450Hz) 50/60Hz(47~63Hz)
電流 *1 AC100V時 2.5A以下 4A以下 1.7A以下 2.5A以下 5A以下 10A以下
AC200V時 1.5A以下 2.5A以下 0.85A以下 1.3A以下 2.5A以下 5A以下
高調波電流 ―― EN61000-3-2準拠(力率0.95以上)
リーク
電流 *1
AC100V時 0.5mA以下 0.75mA以下 1.0mA以下
AC200V時 1mA以下 1.5mA以下 2.0mA以下
突入
電流 *1
AC100V時 25A以下(25℃、コールドスタートにて)
AC200V時 50A以下(25℃、コールドスタートにて)
出力
特性
電圧可変範囲 ±10%(V.ADJにて)
リップルノイズ電圧
*1
2%(p-p)以下
入力変動 0.4%以下(入力AC85~132V/AC170~264V、100%負荷にて)
負荷変動 0.8%以下(定格入力電圧、0~100%負荷にて)
温度変動 0.05%/℃以下
(−10~+50℃定格入出力にて)
0.05%/℃以下
(−10~+40℃定格入出力にて)
起動時間 0.8s以下(定格入出力にて、
出力電圧90%までの立上り)
1s以下(定格入出力にて、出力電圧90%までの立上り)
出力保持時間 *1 20ms以上
付属
機能
過電流保護 *2 定格負荷電流の105%以上、垂下形、自動復帰 定格負荷電流の105%以上、
垂下形、自動復帰
(ただし、5s以上継続で出力
しゃ断、入力再投入復帰)
過電圧保護 *3 しゃ断形、入力再投入復帰
並列運転 不可 可(5台まで) 不可 可(5台まで) 可(2台まで)
直列運転 可
リモートセンシング 有
リモートコントロール 無 有 無 有
その他 冷却方式 自然空冷 内蔵ファンによる強制空冷 *4
使用周囲温度 ディレーティング曲線参照(ただし、結露および氷結しないこと)
保存温度 −25~+65℃(ただし、結露および氷結しないこと)
使用周囲湿度 25~85%RH
耐電圧 AC3kV 50/60Hz 1min(入力一括)と(出力一括)間
  リーク電流25mA以下 *5
AC2.5kV 50/60Hz 1min(入力一括)と()間
  リーク電流25mA以下 *5
AC1.0kV 50/60Hz 1min(出力一括)と()間
  リーク電流100W 15mA以下、150W 20mA以下、300W 25mA以下 *5 、 600W 50mA以下 *5
絶縁抵抗 100MΩ以上(出力一括)と(入力一括・)間 DC500Vにて *5
耐振動 10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向各2hにて異常のないこと
耐衝撃 300m/s2 6方向各3回にて異常のないこと
出力表示灯 有(色:緑)
雑音端子電圧 *1 FCCクラスB準拠、
EN50081-1適合
FCCクラスA準拠、EN50081-2適合
放射妨害
電界強度 *6
EN50081-1準拠 EN50081-2準拠
安全規格 詳細は規格認定機種一覧表をご覧ください。
質量 950g以下 1,800g以下 1,050g以下 1,850g以下 3,500g以下 5,500g以下

*1. 定格入力電圧(AC100VまたはAC200V)、100%負荷にて規定しています。
*2. 詳細は、「●過電流保護機能」を参照ください。
*3. 復帰は入力電源をOFFし、1分以上放置後、入力電源を再投入してください。
*4. ファンアラーム付(ファンアラーム出力時は、運転を停止させてすみやかにファンを交換ください)
*5. 300W、600Wは、入力にサージアブソーバが挿入されていますので耐電圧試験および絶縁抵抗試験はグランド端子()とACG端子間の短絡片を外して行ってください。
*6. 配線にフェライトコア(TDK HFタイプ)を挿入した状態で、放射妨害電界強度の規格に準拠しています。(300W、600W)

特性データ

ディレーティング曲線(垂直方向の並べ置きは不可)

〈高調波電流抑制機能なし〉 〈高調波電流抑制機能あり〉
標準取りつけ状態
(100W、150Wタイプ)
標準取りつけ状態
(100W、150W、300W、600Wタイプ)
横置き取りつけ状態
(100W、150Wタイプ)
側面取りつけ状態(150Wタイプのみ規定)
横置き取りつけ状態
(100W、150Wタイプのみ規定)
側面取りつけ状態(150Wタイプのみ規定)

取りつけ方向

注. 強制空冷は、風量1m3/min以上とする。

突入電流、起動時間、保持時間