本体
| 高調波電流
抑制機能 |
容量 | 出力電圧/電流 | 形式 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5V | 12V | 15V | 24V | |||
| なし
(形S82H タイプ) |
100W | 20A | ―― | ―― | ―― | 形S82H-10005 |
| ―― | 9A | ―― | ―― | 形S82H-10012 | ||
| ―― | ―― | 7.2A | ―― | 形S82H-10015 | ||
| ―― | ―― | ―― | 4.6A | 形S82H-10024 | ||
| 150W | 30A | ―― | ―― | ―― | 形S82H-15005 | |
| ―― | 13.5A | ―― | ―― | 形S82H-15012 | ||
| ―― | ―― | 10A | ―― | 形S82H-15015 | ||
| ―― | ―― | ―― | 7A | 形S82H-15024 | ||
| あり
(形S82H-P タイプ) |
100W | 20A | ―― | ―― | ―― | 形S82H-P10005 |
| ―― | 9A | ―― | ―― | 形S82H-P10012 | ||
| ―― | ―― | 7.2A | ―― | 形S82H-P10015 | ||
| ―― | ―― | ―― | 4.6A | 形S82H-P10024 | ||
| 150W | 30A | ―― | ―― | ―― | 形S82H-P15005 | |
| ―― | 13.5A | ―― | ―― | 形S82H-P15012 | ||
| ―― | ―― | 10A | ―― | 形S82H-P15015 | ||
| ―― | ―― | ―― | 7A | 形S82H-P15024 | ||
| 300W | 60A | ―― | ―― | ―― | 形S82H-P30005 | |
| ―― | 27A | ―― | ―― | 形S82H-P30012 | ||
| ―― | ―― | 20A | ―― | 形S82H-P30015 | ||
| ―― | ―― | ―― | 14A | 形S82H-P30024 | ||
| 600W | 120A | ―― | ―― | ―― | 形S82H-P60005 | |
| ―― | 53A | ―― | ―― | 形S82H-P60012 | ||
| ―― | ―― | 40A | ―― | 形S82H-P60015 | ||
| ―― | ―― | ―― | 27A | 形S82H-P60024 | ||
オプション(別売)
| 分類 | 仕様 | 形式 |
|---|---|---|
| 形S82H-□100□□
(100W)用 |
Bタイプ(ベース取りつけ金具) | 形S82Y-H10B |
| Sタイプ(サイド取りつけ金具) | 形S82Y-H10S | |
| Fタイプ(正面、裏面取りつけ金具) | 形S82Y-H10F | |
| 形S82H-□150□□
(150W)用 |
Bタイプ(ベース取りつけ金具) | 形S82Y-F15B |
| Sタイプ(サイド取りつけ金具) | 形S82Y-F15S | |
| 形S82H-P300□□
(300W)用 |
Bタイプ(ベース取りつけ金具) | 形S82Y-D30B |
| Sタイプ(サイド取りつけ金具) | 形S82Y-D30S | |
| 形S82H-P600□□
(600W)用 |
Bタイプ(ベース取りつけ金具) | 形S82Y-D60B |
| Sタイプ(サイド取りつけ金具) | 形S82Y-D60S | |
| 交換ファン | 300W、600W共通 | 形S82Y-DFAN |
| 増設端子 | 600W用 | 形S82Y-D60T |