(単位:mm)
本体
形S82H-□100□□(100W)
形S82H-□150□□(150W)
形S82H-P300□□(300W)
形S82H-P600□□(600W)
取りつけ金具
形S82H-□100□□(100W)用(別売)
| 種類 | Bタイプ(ベース取りつけ金具) | Sタイプ(サイド取りつけ金具) | Fタイプ(正面、裏面取りつけ金具) |
|---|---|---|---|
| 形式 | 形S82Y-H10B | 形S82Y-H10S | 形S82Y-H10F |
| 寸法 |
|
|
|
|
外観 および 取り つけ穴 加工 寸法 |
|
|
|
形S82H-□150□□(150W)用(付属品)(本体に付属している取りつけ金具により2方向の取りつけが可能です。)
| 寸法 |
|
|
|---|---|---|
|
外観 および 取り つけ穴 加工 寸法 |
底面取りつけ
|
側面取りつけ
|
注. 電源本体に取りつけ金具を2ヵ所ねじ締めして、固定した後、パネルへ取りつけてください。
形S82H-□150□□(150W)用(別売)
| 種類 | Bタイプ(ベース取りつけ金具) | Sタイプ(サイド取りつけ金具) |
|---|---|---|
| 形式 | 形S82Y-F15B | 形S82Y-F15S |
| 寸法 |
注. 電源本体との取りつけねじはM4 × 8 以下の サラねじをご使用ください。 |
注. 電源本体との取りつけねじはM4 × 8 以下の サラねじをご使用ください。 |
|
外観 および 取り つけ穴 加工 寸法 |
|
|
形S82H-P300□□(300W)用(別売)
| 種類 | Bタイプ(ベース取りつけ金具) | Sタイプ(サイド取りつけ金具) |
|---|---|---|
| 形式 | 形S82Y-D30B | 形S82Y-D30S |
| 寸法 |
注. 電源本体との取りつけねじはM4 × 8 以下の サラねじをご使用ください。 |
注. 電源本体との取りつけねじはM4 × 8 以下の サラねじをご使用ください。 |
|
外観 および 取り つけ穴 加工 寸法 |
|
注. 過度の振動、衝撃にはご注意ください。 |
形S82H-P600□□(600W)用(別売)
| 種類 | Bタイプ(ベース取りつけ金具) | Sタイプ(サイド取りつけ金具) |
|---|---|---|
| 形式 | 形S82Y-D60B | 形S82Y-D60S |
| 寸法 |
注. 電源本体との取りつけねじはM4 × 8 以下の サラねじをご使用ください。 |
注. 電源本体との取りつけねじはM4 × 8 以下の サラねじをご使用ください。 |
|
外観 および 取り つけ穴 加工 寸法 |
|
注. 過度の振動、衝撃にはご注意ください。 |