200
V
級
形式(形3G3RV-
□□□□□-V1)
A2004 A2007 A2015 A2022 A2037 A2055 A2075 A2110 A2150 A2185 B2220 B2300
最大適用モータ容量(kW) 0.4 0.75 1.5 2.2 3.7 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30
出
力
仕
様
定格出力容量(kVA) 1.2 1.6 2.7 3.7 5.7 8.8 12 17 22 27 32 44
定格出力電流(A) 3.2 4.1 7 9.6 15 23 31 45 58 71 85 115
最大出力電圧(V) 三相 AC200~240V(入力電圧に対応)
最大出力周波数(Hz) CT(低キャリア定トルク用途)選択 : 300Hz、 VT(高キャリア逓減トルク用途)選択 : 400Hz
電
源
仕
様
定格電圧(V)
定格周波数(Hz)
三相 AC200~240V 50/60Hz
許容電圧変動 −15~+10%
許容周波数変動 ±5%
消費電力 *1(W) 59 69 100 129 186 248 332 544 612 712 860 1217
質量(kg) 約3 約4 約6 約7 約11 約21 約24
400
V
級
形式(形3G3RV-
□□□□□-V1)
A4004 A4007 A4015 A4022 A4037 A4055 A4075 A4110 A4150 A4185 B4220 B4300
最大適用モータ容量(kW) 0.4 0.75 1.5 2.2 3.7 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30
出
力
仕
様
定格出力容量(kVA) 1.4 1.6 2.8 4 5.8 9.5 13 18 24 30 34 46
定格出力電流(A) 1.8 2.1 3.7 5.3 7.6 12.5 17 24 31 39 45 60
最大出力電圧(V) 三相 AC380~480V(入力電圧に対応)
最大出力周波数(Hz) CT(低キャリア定トルク用途)選択 : 300Hz、 VT(高キャリア逓減トルク用途)選択 : 400Hz
電
源
仕
様
定格電圧(V)
定格周波数(Hz)
三相 AC380~480V 50/60Hz
許容電圧変動 −15~+10%
許容周波数変動 ±5%
消費電力 *1(W) 53 58 84 115 148 209 307 410 498 634 725 995
質量(kg) 約3 約4 約6 約10 約21
制
御
特
性
電源高調波対策 直流リアクトル(オプション)接続可能 直流リアク
トル内蔵
制御方式 正弦波PWM方式
キャリア周波数 2.0~15kHz
速度制限範囲 1 : 1000(PG付きベクトル制御)、 1 : 100(PG無しベクトル制御) *2
速度制限精度 ±0.02(PG付きベクトル制御)、 ±0.2(PG無しベクトル制御) 25℃±10℃ *2
速度制御応答性 40Hz(PG付きベクトル制御)、 5Hz(PG無しベクトル制御) *2
トルク制限 あり(パラメータで設定)
トルク精度 ±5% *2
周波数制御範囲 0.01~300Hz(CT選択) *3、 0.01~400Hz(VT選択) *3
周波数精度(温度特性) デジタル指令 : ±0.01%(−10~+40℃)
アナログ指令 : ±0.1%(25℃±10℃)
周波数設定分解能 デジタル指令 : 0.01Hz(100Hz未満)、 0.1Hz(100Hz以上)
アナログ指令 : 0.03Hz/60Hzにて(±11ビット)
出力周波数分解能 0.001Hz
過負荷耐量 CT選択 : 定格出力電流の150% 1分間
VT選択 : 定格出力電流の120% 1分間
周波数設定信号 −10~+10V、 0~10V、 4~20mA、 パルス列
加減速時間 0.01~6000.0s(加速、 減速は別設定、 4種切替)
制動トルク 約20%(制動抵抗器オプションを使用して約125%)
200/400V 18.5kW以下は制動トランジスタ内蔵 *4
電圧/周波数特性 PG付きベクトル制御、 PG無しベクトル制御 または 15種類の固定V/fパターンから選択 または
任意V/fパターン設定
保
護
機
能
モータ保護 電子サーマルによる保護
瞬時過電流保護 定格出力電流の約200%以上で停止
過負荷保護 CT選択 : 定格出力電流の150% 1分間
VT選択 : 定格出力電流の120% 1分間
過電圧保護 主回路直流電圧が約410V(400V級では約820V)以上で停止
不足電圧保護 主回路直流電圧が約190V(400V級では約380V)以下で停止
瞬時停電補償(選択) 15ms以上で停止、 停電処理の設定により約2秒以内の停電復帰で運転継続可能
放熱フィン過熱 サーミスタによる保護
地絡保護 電子回路による保護(定格電流の約100%以上で検出)
充電中表示(内部LED) 主回路直流電圧が約50V以上のときに点灯
環
境
使用場所 屋内(腐食性ガス、 オイルミスト、 金属粉等のないこと)
使用周囲温度 −10~+45℃(閉鎖壁掛時 : −10~+40℃) −10~+45℃
(盤内取付形)
使用周囲湿度 90%RH以下(結露のないこと)
保存温度 −20~+60℃
標高 1000m以下
耐振動 振動周波数20Hz未満 9.8m/s2以下、 20~50Hz 2m/s2以下
保護構造 閉鎖壁掛形(NEMA1/IP20)/盤内取付形(IP00)共用 盤内取付形(IP00)

200
V
級
形式(形3G3RV-
□□□□□-V1)
B2370 B2450 B2550 B2750 B2900 B211K − − − − −
最大適用モータ容量(kW) 37 45 55 75 90 110 − − − − −
出
力
仕
様
定格出力容量(kVA) 55 69 82 110 130 160 − − − − −
定格出力電流(A) 145 180 215 283 346 415 − − − − −
最大出力電圧(V) 三相 AC200~240V(入力電圧に対応)
最大出力周波数(Hz) CT(低キャリア定トルク用途)選択 : 300Hz、 VT(高キャリア逓減トルク用途)選択 : 400Hz
電
源
仕
様
定格電圧(V)
定格周波数(Hz)
三相 AC200~240V 50/60Hz
許容電圧変動 −15~+10%
許容周波数変動 ±5%
消費電力 *1(W) 1426 1771 2206 2997 3434 3975 − − − − −
質量(kg) 約57 約63 約86 約87 約108 約150 − − − − −
400
V
級
形式(形3G3RV-
□□□□□-V1)
B4370 B4450 B4550 B4750 B4900 B411K B413K B416K B418K B422K B430K
最大適用モータ容量(kW) 37 45 55 75 90 110 132 160 185 220 300
出
力
仕
様
定格出力容量(kVA) 57 69 85 110 140 160 200 230 280 390 510
定格出力電流(A) 75 91 112 150 180 216 260 304 370 506 675
最大出力電圧(V) 三相 AC380~480V(入力電圧に対応)
最大出力周波数(Hz) CT(低キャリア定トルク用途)選択 : 300Hz、 VT(高キャリア逓減トルク用途)選択 : 400Hz
電
源
仕
様
定格電圧(V)
定格周波数(Hz)
三相 AC380~480V 50/60Hz
許容電圧変動 −15~+10%
許容周波数変動 ±5%
消費電力 *1(W) 1144 1316 1698 1974 2285 2950 3390 3938 4609 5277 8158
質量(kg) 約36 約88 約89 約102 約120 約160 約260 約280 約405
制
御
特
性
電源高調波対策 直流リアクトル内蔵
制御方式 正弦波PWM方式
キャリア周波数 2.0~15kHz
速度制限範囲 1 : 1000(PG付きベクトル制御)、 1 : 100(PG無しベクトル制御) *2
速度制限精度 ±0.02(PG付きベクトル制御)、 ±0.2(PG無しベクトル制御) 25℃±10℃ *2
速度制御応答性 40Hz(PG付きベクトル制御)、 5Hz(PG無しベクトル制御) *2
トルク制限 あり(パラメータで設定)
トルク精度 ±5% *2
周波数制御範囲 0.01~300Hz(CT選択) *3、 0.01~400Hz(VT選択) *3
周波数精度(温度特性) デジタル指令 : ±0.01%(−10~+40℃)
アナログ指令 : ±0.1%(25℃±10℃)
周波数設定分解能 デジタル指令 : 0.01Hz(100Hz未満)、 0.1Hz(100Hz以上)
アナログ指令 : 0.03Hz/60Hzにて(±11ビット)
出力周波数分解能 0.001Hz
過負荷耐量 CT選択 : 定格出力電流の150% 1分間
VT選択 : 定格出力電流の120% 1分間
周波数設定信号 −10~+10V、 0~10V、 4~20mA、 パルス列
加減速時間 0.01~6000.0s(加速、 減速は別設定、 4種切替)
制動トルク 約20%(制動抵抗器オプションを使用して約125%) 200/400V 18.5kW以下は制動トランジスタ内蔵 *4
電圧/周波数特性 PG付きベクトル制御、 PG無しベクトル制御 または 15種類の固定V/fパターンから選択 または
任意V/fパターン設定
保
護
機
能
モータ保護 電子サーマルによる保護
瞬時過電流保護 定格出力電流の約200%以上で停止
過負荷保護 CT選択 : 定格出力電流の150% 1分間
VT選択 : 定格出力電流の120% 1分間
過電圧保護 主回路直流電圧が約410V(400V級では約820V)以上で停止
不足電圧保護 主回路直流電圧が約190V(400V級では約380V)以下で停止
瞬時停電補償(選択) 15ms以上で停止、 停電処理の設定により約2秒以内の停電復帰で運転継続可能
放熱フィン過熱 サーミスタによる保護
地絡保護 電子回路による保護(定格電流の約100%以上で検出)
充電中表示(内部LED) 主回路直流電圧が約50V以上のときに点灯
環
境
使用場所 屋内(腐食性ガス、 オイルミスト、 金属粉等のないこと)
使用周囲温度 −10~+45℃(盤内取付形)
使用周囲湿度 90%RH以下(結露のないこと)
保存温度 −20~+60℃
標高 1000m以下
耐振動 振動周波数20Hz未満 9.8m/s2以下、 20~50Hz 2m/s2以下
保護構造 盤内取付形(IP00)

*1. 消費電力は、インバータ定格出力時にインバータ内部で消費する電力です。
*2. 表中“PG付きベクトル制御”“PG無しベクトル制御”と記載している仕様を得るためには、回転オートチューニングをする必要があります。
*3. CT選択では過負荷耐量・最大電流とも150%です(200V級110kWはCT選択不可)。VT選択では過負荷耐量・最大電流とも120%です。
   これらの電流値以上の負荷が想定される場合は、インバータ容量をアップしてください。
*4. 制動抵抗器または制動抵抗器ユニットを接続する場合は、定数 L3-04=0(減速ストール防止機能なし)にしてください。
   設定しない場合は、所定の減速時間で停止できない場合があります。。