本体

電圧クラス 保護構造 最大適用モータ容量 形式
200V級 閉鎖壁掛形 0.4kW 形3G3RV-A2004-V1
0.75kW 形3G3RV-A2007-V1
1.5kW 形3G3RV-A2015-V1
2.2kW 形3G3RV-A2022-V1
3.7kW 形3G3RV-A2037-V1
5.5kW 形3G3RV-A2055-V1
7.5kW 形3G3RV-A2075-V1
11kW 形3G3RV-A2110-V1
15kW 形3G3RV-A2150-V1
18.5kW 形3G3RV-A2185-V1
盤内取付形 22kW 形3G3RV-B2220-V1
30kW 形3G3RV-B2300-V1
37kW 形3G3RV-B2370-V1
45kW 形3G3RV-B2450-V1
55kW 形3G3RV-B2550-V1
75kW 形3G3RV-B2750-V1
90kW 形3G3RV-B2900-V1
110kW 形3G3RV-B211K-V1
400V級 閉鎖壁掛形 0.4kW 形3G3RV-A4004-V1
0.75kW 形3G3RV-A4007-V1
1.5kW 形3G3RV-A4015-V1
2.2kW 形3G3RV-A4022-V1
3.7kW 形3G3RV-A4037-V1
5.5kW 形3G3RV-A4055-V1
7.5kW 形3G3RV-A4075-V1
11kW 形3G3RV-A4110-V1
15kW 形3G3RV-A4150-V1
18.5kW 形3G3RV-A4185-V1
盤内取付形 22kW 形3G3RV-B4220-V1
30kW 形3G3RV-B4300-V1
37kW 形3G3RV-B4370-V1
45kW 形3G3RV-B4450-V1
55kW 形3G3RV-B4550-V1
75kW 形3G3RV-B4750-V1
90kW 形3G3RV-B4900-V1
110kW 形3G3RV-B411K-V1
132kW 形3G3RV-B413K-V1
160kW 形3G3RV-B416K-V1
185kW 形3G3RV-B418K-V1
220kW 形3G3RV-B422K-V1
300kW 形3G3RV-B430K-V1

オプション

オプションカード

名称 仕様 形式
アナログモニタカード 出力分解能 : 1/256 形3G3IV-PAO08
出力分解能 : 1/2048 形3G3IV-PAO12
アナログ指令カード 入力分解能 : 1/16384 形3G3IV-PAI14U
入力分解能 : 1/8192 形3G3IV-PAI14B
デジタル指令カード 入力信号 : バイナリ8ビット 形3G3IV-PDI08
入力信号 : バイナリ16ビット 形3G3FV-PDI16H2
PG速度制御カード V/f制御専用、 オープンコレクタ出力対応 形3G3FV-PPGA2
ベクトル制御専用、 オープンコレクタ出力対応 形3G3FV-PPGB2
V/f制御専用、 ラインドライバ入力 形3G3FV-PPGD2
ベクトル制御専用、 ラインドライバ入力 形3G3FV-PPGX2
DeviceNet通信カード 形3G3RV-V1用 形3G3RV-PDRT2

取りつけ形専用オプション

名称 仕様 形式
ファンユニット 形3G3RV-A2037-V1、A2055-V1、A4022-V1、A4037-V1、A4055-V1
外部ファン用
形3G3RV-PFAN001
形3G3RV-A2075-V1、A2110-V1、A4075-V1、A4110-V1 外部ファン用 形3G3RV-PFAN002
形3G3RV-A2110-V1、A2185-V1、A4110-V1、A4185-V1 内部ファン用 形3G3RV-PFAN003
形3G3RV-A2150-V1、A2185-V1、A4150-V1、A4185-V1 外部ファン用 形3G3RV-PFAN004
形3G3RV-B2220-V1、B2300-V1、B4220-V1、B4300-V1 外部ファン用 形3G3RV-PFAN005
形3G3RV-B2370-V1、B2450-V1 外部ファン用 形3G3RV-PFAN006
形3G3RV-B2370-V1、B2450-V1 内部ファン用 形3G3RV-PFAN007
形3G3RV-B2550-V1、B4750-V1、B4900-V1 外部ファン用 形3G3RV-PFAN008
形3G3RV-B2550V1、B2750-V1、B2900-V1、B211K-V1、B4750-V1、
B4900-V1、B411K-V1、B413K-V1、B416K-V1、B418K-V1、
B422K-V1、B430K-V1 内部ファン用
形3G3RV-PFAN009
形3G3RV-B4370-V1、B4450-V1、B4550-V1 外部ファン用 形3G3RV-PFAN010
形3G3RV-B2750-V1 外部ファン用 形3G3RV-PFAN012
形3G3RV-B211K-V1、B416K-V1 外部ファン用 形3G3RV-PFAN013
形3G3RV-B418K-V1、B422K-V1 外部ファン用 形3G3RV-PFAN014
形3G3RV-B430K-V1 内部ファン用 形3G3RV-PFAN015
形3G3RV-B418K-V1、B422K-V1 内部ファン用 形3G3RV-PFAN017
形3G3RV-B2900-V1、B411K-V1、B413K-V1、B418K-V1、B422K-V1
外部ファン用
形3G3RV-PFAN019
形3G3RV-B430K-V1 外部ファン用 形3G3RV-PFAN022
デジタルオペレータ LCDタイプ 形3G3IV-PJVOP160
LEDタイプ 形3G3IV-PJVOP161
デジタルオペレータ
接続ケーブル
1m 形3G3IV-PCN126
3m 形3G3IV-PCN326

別置形オプション

名称 仕様 形式
制動ユニット 200V 形3G3RV-B2300-V1、B2370-V1用(2個必要) 形3G3IV-PCDBR2015B
形3G3RV-B2220-V1、B2450-V1、B2550-V1用 * 形3G3IV-PCDBR2022B
形3G3RV-B2750-V1、B2900-V1、B211K-V1用 形3G3IV-PCDBR2110B
400V 形3G3RV-B4220-V1、B4300-V1、B4550-V1用 * 形3G3IV-PCDBR4030B
形3G3RV-B4370-V1、B4450-V1、B4750-V1用 * 形3G3IV-PCDBR4045B
形3G3RV-B4900-V1、B411K-V1、B413K-V1、B416K-V1、
B418K-V1、B422K-V1、B430K-V1用 *
形3G3IV-PCDBR4220B
制動抵抗器
ユニット
200V 形3G3RV-A2004-V1、A2007-V1用 形3G3IV-PLKEB20P7
形3G3RV-A2015-V1用 形3G3IV-PLKEB21P5
形3G3RV-A2022-V1用 形3G3IV-PLKEB22P2
形3G3RV-A2037-V1用 形3G3IV-PLKEB23P7
形3G3RV-A2055-V1用 形3G3IV-PLKEB25P5
形3G3RV-A2075-V1用 形3G3IV-PLKEB27P5
形3G3RV-A2110-V1用 形3G3IV-PLKEB2011
形3G3RV-A2150-V1、A2185-V1、B2300-V1、B2370-V1用 * 形3G3IV-PLKEB2015
形3G3RV-B211K-V1用(5個必要) 形3G3IV-PLKEB2018
形3G3RV-B2220-V1、B2450-V1、B2550-V1、B2750-V1、
B2900-V1用 *
形3G3IV-PLKEB2022
400V 形3G3RV-A4004-V1、A4007-V1用 形3G3IV-PLKEB40P7
形3G3RV-A4015-V1用 形3G3IV-PLKEB41P5
形3G3RV-A4022-V1用 形3G3IV-PLKEB42P2
形3G3RV-A4037-V1用 形3G3IV-PLKEB43P7
形3G3RV-A4055-V1用 形3G3IV-PLKEB45P5
形3G3RV-A4075-V1用 形3G3IV-PLKEB47P5
形3G3RV-A4110-V1用 形3G3IV-PLKEB4011
形3G3RV-A4150-V1用 形3G3IV-PLKEB4015
形3G3RV-A4185-V1用 形3G3IV-PLKEB4018
形3G3RV-B4220-V1用 形3G3IV-PLKEB4022
形3G3RV-B4300-V1、B4550-V1、B4900-V1、B411K-V1用 * 形3G3IV-PLKEB4030
形3G3RV-B4370-V1、B422K-V1用 * 形3G3IV-PLKEB4037
形3G3RV-B4450-V1、B4750-V1、B413K-V1、B416K-V1、
B418K-V1、B430K-V1用 *
形3G3IV-PLKEB4045
制動抵抗器 200V 形3G3RV-A2004-V1、A2007-V1用 形3G3IV-PERF150WJ201
形3G3RV-A2015-V1用 形3G3IV-PERF150WJ101
形3G3RV-A2022-V1用 形3G3IV-PERF150WJ700
形3G3RV-A2037-V1用 形3G3IV-PERF150WJ620
400V 形3G3RV-A4004-V1、A4007-V1用 形3G3IV-PERF150WJ751
形3G3RV-A4015-V1用 形3G3IV-PERF150WJ401
形3G3RV-A4022-V1用 形3G3IV-PERF150WJ301
形3G3RV-A4037-V1用 形3G3IV-PERF150WJ201
直流リアクトル 200V 形3G3RV-A2004-V1、A2007-V1用 形3G3HV-PUZDAB5.4A8MH
形3G3RV-A2015-V1、A2022-V1、A2037-V1用 形3G3HV-PUZDAB18A3MH
形3G3RV-A2055-V1、A2075-V1用 形3G3HV-PUZDAB36A1MH
形3G3RV-A2110-V1、A2150-V1用 形3G3HV-PUZDAB72A0.5MH
形3G3RV-A2185-V1用 形3G3HV-PUZDAB90A0.4MH
400V 形3G3RV-A4004-V1、A4007-V1用 形3G3HV-PUZDAB3.2A28MH
形3G3RV-A4015-V1、A4022-V1用 形3G3HV-PUZDAB5.7A11MH
形3G3RV-A4037-V1用 形3G3HV-PUZDAB12A6.3MH
形3G3RV-A4055-V1、A4075-V1用 形3G3HV-PUZDAB23A3.6MH
形3G3RV-A4110-V1、A4150-V1用 形3G3HV-PUZDAB33A1.9MH
形3G3RV-A4185-V1用 形3G3HV-PUZDAB47A1.3MH

※ 仕様に*の付いている商品は形式によって使用個数が異なります。

別置形推奨オプション

名称 仕様 形式
交流リアクトル 200V 形3G3RV-A2004-V1用 形3G3IV-PUZBAB2.5A4.2MH
形3G3RV-A2007-V1用 形3G3IV-PUZBAB5A2.1MH
形3G3RV-A2015-V1用 形3G3IV-PUZBAB10A1.1MH
形3G3RV-A2022-V1用 形3G3IV-PUZBAB15A0.71MH
形3G3RV-A2037-V1用 形3G3IV-PUZBAB20A0.53MH
形3G3RV-A2055-V1用 形3G3IV-PUZBAB30A0.35MH
形3G3RV-A2075-V1用 形3G3IV-PUZBAB40A0.265MH
形3G3RV-A2110-V1用 形3G3IV-PUZBAB60A0.18MH
形3G3RV-A2150-V1用 形3G3IV-PUZBAB80A0.13MH
形3G3RV-A2185-V1用 形3G3IV-PUZBAB90A0.12MH
形3G3RV-B2220-V1用 形3G3IV-PUZBAB120A0.09MH
形3G3RV-B2300-V1用 形3G3IV-PUZBAB160A0.07MH
形3G3RV-B2370-V1用 形3G3IV-PUZBAB200A0.05MH
形3G3RV-B2450-V1用 形3G3IV-PUZBAB240A0.044MH
形3G3RV-B2550-V1用 形3G3IV-PUZBAB280A0.038MH
形3G3RV-B2750-V1用 形3G3IV-PUZBAB360A0.026MH
形3G3RV-B2900-V1、B211K-V1用 形3G3IV-PUZBAB500A0.02MH
400V 形3G3RV-A4004-V1用 形3G3IV-PUZBAB1.3A18.0MH
形3G3RV-A4007-V1用 形3G3IV-PUZBAB2.5A8.4MH
形3G3RV-A4015-V1用 形3G3IV-PUZBAB5A4.2MH
形3G3RV-A4022-V1用 形3G3IV-PUZBAB7.5A3.6MH
形3G3RV-A4037-V1用 形3G3IV-PUZBAB10A2.2MH
形3G3RV-A4055-V1用 形3G3IV-PUZBAB15A1.42MH
形3G3RV-A4075-V1用 形3G3IV-PUZBAB20A1.06MH
形3G3RV-A4110-V1用 形3G3IV-PUZBAB30A0.7MH
形3G3RV-A4150-V1用 形3G3IV-PUZBAB40A0.53MH
形3G3RV-A4185-V1用 形3G3IV-PUZBAB50A0.42MH
形3G3RV-B4220-V1用 形3G3IV-PUZBAB60A0.36MH
形3G3RV-B4300-V1用 形3G3IV-PUZBAB80A0.26MH
形3G3RV-B4370-V1用 形3G3IV-PUZBAB90A0.24MH
形3G3RV-B4450-V1用 形3G3IV-PUZBAB120A0.18MH
形3G3RV-B4550-V1用 形3G3IV-PUZBAB150A0.15MH
形3G3RV-B4750-V1用 形3G3IV-PUZBAB200A0.11MH
形3G3RV-B4900-V1、B411K-V1用 形3G3IV-PUZBAB250A0.09MH
形3G3RV-B413K-V1、B416K-V1用 形3G3IV-PUZBAB330A0.06MH
形3G3RV-B418K-V1、B422K-V1用 形3G3IV-PUZBAB490A0.04MH
形3G3RV-B430K-V1用 形3G3IV-PUZBAB660A0.03MH
入力側ノイズフィルタ 形3G3RV-A2055-V1、A4110-V1用 形3G3IV-PFN258L4207
形3G3RV-A2075-V1、A4150-V1、A4185-V1用 形3G3IV-PFN258L5507
形3G3RV-A2110-V1、B4220-V1用 形3G3IV-PFN258L7534
形3G3RV-A2150-V1、B4300-V1用 形3G3IV-PFN258L10035
形3G3RV-A2185-V1、B2220-V1、B4370-V1、B4450-V1用 形3G3IV-PFN258L13035
形3G3RV-B2300-V1、B4550-V1用 形3G3IV-PFN258L18007
形3G3RV-B2370-V1、B2450-V1、B4750-V1用 形3G3IV-PFN359P25099
形3G3RV-B2550-V1、B411K-V1用 形3G3IV-PFN359P30099
形3G3RV-B2750-V1、B413K-V1、B416K-V1用 形3G3IV-PFN359P40099
形3G3RV-B2900-V1、B418K-V1用 形3G3IV-PFN359P50099
形3G3RV-B211K-V1、B422K-V1用 形3G3IV-PFN359P60099
形3G3RV-B430K-V1用 形3G3IV-PFN359P90099
簡易入力側
ノイズフィルタ
200V 形3G3RV-A2004-V1、A2007-V1、A2015-V1用 形3G3EV-PLNFD2103DY
形3G3RV-A2022-V1用 形3G3EV-PLNFD2153DY
形3G3RV-A2055-V1用(2個必要) 形3G3EV-PLNFD2203DY
形3G3RV-A2037-V1、A2075-V1、A2110-V1、
A2150-V1、A2185-V1、B2220-V1用
形3G3EV-PLNFD2303DY
400V 形3G3RV-A4004-V1、A4007-V1用 形3G3EV-PLNFD4053DY
形3G3RV-A4015-V1、A4022-V1用 形3G3EV-PLNFD4103DY
形3G3RV-A4037-V1用 形3G3EV-PLNFD4153DY
形3G3RV-A4055-V1、A4110-V1用 形3G3EV-PLNFD4203DY
形3G3RV-A4075-V1、A4150-V1、A4185-V1、
B4220-V1、B4300-V1、B4370-V1、B4450-V1用 *
形3G3EV-PLNFD4303DY
出力側ノイズフィルタ 200V 形3G3RV-A2004-V1、A2007-V1、A2015-V1、
A2022-V1用
形3G3IV-PLF310KA
形3G3RV-A2037-V1用 形3G3IV-PLF320KA
形3G3RV-A2055-V1、A2075-V1用 形3G3IV-PLF350KA
400V 形3G3RV-A4004-V1、A4007-V1、A4015-V1、
A4022-V1、A4037-V1用
形3G3IV-PLF310KB
形3G3RV-A4055-V1、A4075-V1用 形3G3IV-PLF320KB
形3G3RV-A4110-V1、A4150-V1用 形3G3IV-PLF335KB
形3G3RV-A4185-V1用 形3G3IV-PLF345KB
形3G3RV-B4220-V1、B4300-V1用 形3G3IV-PLF375KB
形3G3RV-B4370-V1、B4450-V1用 形3G3IV-PLF3110KB
EC指令対応
入力側ノイズフィルタ
形3G3RV-A2004-V1、A2007-V1、A2015-V1、A4004-V1、
A4007-V1、A4015-V1、A4022-V1用
形3G3RV-PFS5972-10-07
形3G3RV-A2022-V1、A4037-V1、4055-V1用 形3G3RV-PFS5972-18-07
形3G3RV-A2037-V1、A2055-V1用 形3G3RV-PFS5973-35-07
形3G3RV-A2075-V1、A2110-V1用 形3G3RV-PFS5973-60-07
形3G3RV-A2150-V1、A2185-V1用 形3G3RV-PFS5973-100-07
形3G3RV-B2220-V1、B2300-V1用 形3G3RV-PFS5973-130-35
形3G3RV-B2370-V1用 形3G3RV-PFS5973-160-40
形3G3RV-B2450-V1、B2550-V1用 形3G3RV-PFS5973-240-37
形3G3RV-B2750-V1、B2900-V1、B413K-V1、B416K-V1、
B418K-V1用
形3G3RV-PFS5972-410-99
形3G3RV-B211K-V1、B422K-V1用 形3G3RV-PFS5972-600-99
形3G3RV-A4075-V1、A4110-V1用 形3G3RV-PFS5972-35-07
形3G3RV-A4150-V1、A4185-V1用 形3G3RV-PFS5972-60-07
形3G3RV-B4220-V1、B4300-V1用 形3G3RV-PFS5972-70-52
形3G3RV-B4370-V1、B4450-V1、B4550-V1用 形3G3RV-PFS5972-130-35
形3G3RV-B4750-V1用 形3G3RV-PFS5972-170-40
形3G3RV-B4900-V1、B411K-V1用 形3G3RV-PFN3359-250-28
形3G3RV-B430K-V1用 形3G3RV-PFS5972-800-99
アナログオペレータ
(標準型 鋼板製)
周波数目盛り 75Hz 形3G3IV-PJVOP961
周波数目盛り 150Hz 形3G3IV-PJVOP962
周波数目盛り 220Hz 形3G3IV-PJVOP963
アナログオペレータ
(小型プラスチック製)
周波数目盛り 60/120Hz 形3G3IV-PJVOP951
周波数目盛り 90/180Hz 形3G3IV-PJVOP952

※ 仕様に*の付いている商品は形式によって使用個数が異なります。

ソフトウェア

商品名称 仕様 形式 海外
規格
ライセンス数 メディア
FA統合
ツール
パッケージ
CX-One
Ver.4.□
CX-Oneは、オムロン製PLC、
コンポーネントの周辺ツールを
統合的に提供する統合ツール
パッケージです。
次の環境で動作します。
OS:Windows XP
(Service Pack3以降)/Vista/7
注. Windows XPは64bit版を除く

CX-One Ver.4.□には、
CX-ProgrammerVer.9.□、
CXDriveVer.2.□が含まれます。
詳しくは製品カタログ(SBCZ-006)
をご覧ください。
1ライセンス版
*1
DVD
*2
形CXONE-AL01D-V4
CX-Driveの単体製品は、以下の形式にてご発注いただけます。
CX-Drive
Ver.1.□
インバータ・サーボの各設定や
調整を行うためのソフトウェアです。
OS:Windows 2000
(Service Pack3以降)/XP/Vista
注. 64bit版を除く
1ライセンス版 CD 形WS02-DRVC1

*1. CX-Oneはマルチライセンス商品(3、10、30、50ライセンス)をご用意しております。
*2. メディアは、CD(形CXONE-AL□□C-V4)もご用意しております。

オプション品

名称 形式
RS-232C接続ケーブル(3m) 形3G3IV-PWV103
USBシリアル変換ケーブル(パソコン側がUSBポートのとき必要) 形CS1W-CIF31