定格
| 電源電圧 | AC100~240Vタイプ: AC100~240V(50/60Hz) DC12~24Vタイプ:DC12~24V |
|
|---|---|---|
| 許容電圧変動範囲 | 電源電圧の85~110% | |
| 消費電力* | 15VA以下(AC最大負荷時・全LED点灯時)、 10W以下(DC最大負荷時・全LED点灯時) |
|
| センサ用電源容量 | DC12V±10%、80mA | |
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガにて)外部端子一括とケース間、入力−出力−電源間 | |
| 耐電圧 | AC2,000V以上1min 外部端子一括とケース間、入力−出力−電源間 | |
| 耐ノイズ | 電源端子ノーマル/コモンモード±1,500V 立ち上がり1ns の方形波±1μs、±100ns |
|
| 耐振動 | 誤動作 | 10~55Hz 片振幅0.5mm X、Y、Z各方向 10min |
| 耐久 | 10~55Hz 片振幅0.75mm X、Y、Z各方向 2h | |
| 耐衝撃 | 誤動作 | 98m/s2 X、Y、Z 6方向3回 |
| 耐久 | 294m/s2X、Y、Z 6方向3回 | |
| 使用周囲温度 | −10~+55℃(ただし、氷結しないこと) | |
| 使用周囲湿度 | 相対湿度25~85%(ただし、結露しないこと) | |
| 使用周囲雰囲気 | 腐食性ガスのないこと | |
| 保存周囲温度 | −20℃~+65℃ | |
| 本体質量 | 約400g | |
*電源投入時に、1台あたり約1Aの制御電源容量を必要とします。
DC電源タイプでは複数台をご使用になる場合は特にご注意ください。
入出力定格
接点出力
(内蔵リレーは形G6Bを使用しています。)
| 負荷 | 抵抗負荷(cosΦ =1) | 誘導負荷(cosΦ =0.4、L/R=7ms) |
|---|---|---|
| 定格負荷 | AC250V 5A DC 30V 5A | AC 250V 1.5A DC 30V 1.5A |
| 定格通電電流 | 5A(コモン端子の最大電流) | |
| 接点電圧の最大値 | AC380V 、DC125V | |
| 接点電流の最大値 | 5A(コモン端子の最大電流) | |
| 開閉容量の最大値 | 1,250VA、150W | 375VA、80W |
|
最小適用負荷 (P水準、参考値) |
DC5V、10mA | |
| 機械的寿命 | 5,000万回以上(開閉ひん度18,000回/h) | |
|
電気的寿命 (周囲温度条件:+23℃) |
10万回以上(定格負荷開閉ひん度1,800回/h) | |
トランジスタ出力
| 最大負荷電圧 | DC24V |
|---|---|
| 最大負荷電流 | 50mA |
| 漏れ電流 | 100μA以下 |
BCD出力の入出力定格
(論理方式:負論理)
| 入・出力信号名 | 項目 | 定格 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入力 |
REQUEST COMPENSATION RESET |
入力信号 | 無電圧接点入力 | |
| 無電圧入力時の入力電流 | 10mA | |||
| 信号 レベル |
ON電圧 | 1.5V以下 | ||
| OFF電圧 | 3V以上 | |||
| 出力 |
DATA POLARITY OVER DATA VALID RUN |
最大負荷電圧 | DC24V | |
| 最大負荷電流 | 10mA | |||
| 漏れ電流 | 100μA以下 | |||
性能
| 入力信号 | 無電圧接点(30Hz max. ON/OFFパルス幅15ms以上) 電圧パルス(50kHz max.ON/OFFパルス幅9μs以上、 ON電圧:4.5~30V/ OFF電圧:−30~2V入力インピーダンス:10kΩ) オープンコレクタ(50kHz max. ON/OFFパルス幅9μs以上) |
|
|---|---|---|
| 接続できるセンサ | ON時残留電圧:3V以下 OFF時漏れ電流:1.5mA以下 負荷電流:20mA以上の開閉容量を持っている事 :5mA以下の負荷電流を確実に開閉できる事 |
|
| 最大表示桁数 | 5桁(−19999~99999) | |
| 表示部 | 7セグメントデジタル表示およびLED表示 | |
| 極性表示 | 入力信号が負の時自動的に"−"を表示する | |
| 零表示 | 上位桁ゼロサプレス | |
| 演算方式 | 個別/位相差(−19999~99999) | |
| プリスケール機能 | 前面キーによるプログラム方式 (0.0001×10−9~9.9999×109) (小数点位置は任意に設定) |
|
|
外部 制御 |
リセット機能 補正機能 バンク機能 |
外部信号リセット:16ms以下 外部補正信号:16ms以下 4バンク(制御信号最小入力時間100ms) |
| その他の機能 | 設定変更プロテクト機能 リニア出力範囲可変(リニア出力タイプのみ) リモート/ローカルの切替(通信出力タイプのみ) 比較出力動作切替え 電断メモリ |
|
| 出力形態 | リレー接点出力(5出力) トランジスタ出力(NPNオープンコレクタ) パラレルBCD出力(NPN オープンコレクタ) リニア出力(4~20mA、1~5V) 通信出力(RS-232C、RS-485、RS-422) |
|
| 比較出力応答時間 | 1ms以下:トランジスタ出力 10ms以下:リレー接点出力 |
|
| リニア出力応答時間 | 20ms以下 | |
| 保護構造 | 前面:NEMA4X屋内用準拠(IP66相当) リアケース:IP20 端子部:IP00+フィンガープロテクト(VDE 0106/100) |
|
| メモリ保護 | 不揮発性メモリ(書き込み回数:10万回) | |
リニア出力
| 出力 | 4~20mA | 1~5V |
|---|---|---|
| 分解能 | 4096分解能 | |
| 出力誤差 | ±0.5%FS | |
| 許容負荷抵抗 | 600Ω以下 | 500Ω以上 |