ベーシックタイプ

表示形態 入力形態 出力形態 電源電圧
AC100~240V DC12~24V
ベーシック
タイプ
584_lu_1
(設定表示
なしタイプ)
NPN入力/
入力タイプ
電圧パルス
出力なし 形K3NC-NB1A 形K3NC-NB2A
リレー接点 OUT1、2、4、5:各1a、OUT3:1c 形K3NC-NB1A-C2 形K3NC-NB2A-C2
トランジスタ NPNオープンコレクタ
(OUT1、2、3、4、5)
形K3NC-NB1A-T1 形K3NC-NB2A-T1
BCD NPNオープンコレクタ
(5桁出力+OUT1、2、3、4、5)
形K3NC-NB1A-B4 形K3NC-NB2A-B4
通信 RS-232C 形K3NC-NB1A-FLK1 形K3NC-NB2A-FLK1
RS-485 形K3NC-NB1A-FLK2 形K3NC-NB2A-FLK2
RS-422 形K3NC-NB1A-FLK3 形K3NC-NB2A-FLK3
RS-232C+
NPNオープンコレクタ
(OUT1、2、3、4、5)
形K3NC-NB1A-FLK4 形K3NC-NB2A-FLK4
RS-485+
NPNオープンコレクタ
(OUT1、2、3、4、5)
形K3NC-NB1A-FLK5 形K3NC-NB2A-FLK5
RS-422+
NPNオープンコレクタ
(OUT1、2、3、4、5)
形K3NC-NB1A-FLK6 形K3NC-NB2A-FLK6
リニア DC4~20mA+
NPNオープンコレクタ
(OUT1、2、3、4、5)
形K3NC-NB1A-L4 形K3NC-NB2A-L4
DC1~5V+
NPNオープンコレクタ
(OUT1、2、3、4、5)
形K3NC-NB1A-L5 形K3NC-NB2A-L5

※BCD出力タイプにはコネクタが付属してしています。

設定値表示タイプ

表示形態 入力形態 出力形態 電源電圧
AC100~240V DC12~24V
設定値
表示タイプ
584_lu_2
NPN入力/
電圧パルス
入力タイプ
リレー接点 OUT1、2、4、5:各1a、OUT3:1c 形K3NC-NB1C-C2 形K3NC-NB2C-C2
トランジスタ NPNオープンコレクタ
(OUT1、2、3、4、5)
形K3NC-NB1C-T1 形K3NC-NB2C-T1
BCD NPNオープンコレクタ
(5桁出力+OUT1、2、3、4、5)
形K3NC-NB1C-B4 形K3NC-NB2C-B4

※BCD出力タイプにはコネクタが付属してしています。