50kHzの高速加減算パルス計測
ロータリエンコーダや各種ON/OFFパルス信号を最大50kHzまでの高速加減算パルス計測に対応できます。
※無電圧接点は30Hzまで対応できます。
カウント値を任意の値に換算します
1パルスあたりの長さを任意に設定することができます。送り量表示や位置モニタ表示をさせるなどに有効です。
電源を切っても計測値を記憶
電断メモリ機能を搭載しており、電源再起動しても電源を切る前の計測値を保持しています。(電断メモリON時)
段取り替えにバンク機能
比較設定値やプリスケール値の設定を4種類に分けて登録・制御できます。
装置の段取り替えにバンク切替えでプリスケール値・比較設定値を即座に切替えできます。
5段判定出力(出力機能付きタイプのみ)
5点の比較値設定により、5段階の判別ができます。
入力信号には電圧パルス入力にも対応
入力できるパルス信号はオープンコレクタ信号だけでなく電圧パルス信号にも対応しており使用するセンサの選択肢が広がります。
誤操作防止にキープロテクト
前面パネルでのキー操作による表示や設定値変更を制限したり、動作レベルのメニュー表示、移行を制限できます。運転時の誤動作防止に有効です。