警告表示の意味

564_b_1_1 ●警告レベル
正しい取扱いをしなければ、この危険のために、軽傷・中程度の傷害を負ったり、
万一の場合には重傷や死亡に至る恐れがあります。また、同様に重大な物的損害を
受ける恐れがあります。
安全上の要点 製品を安全に使用するために実施または回避すべきことを示します。
使用上の注意 製品が動作不能、誤動作、または性能・機能への悪影響を予防するために実施または
回避すべきことを示します。

図記号の意味

564_b_2_1 ●禁止図記号の一般
特定しない一般的な禁止の通告。

警告

安全を確保する目的で直接的または間接的に人体を検出する用途に本製品は使用できません。
人体保護用の検出装置として本製品を使用しないでください。

安全上の要点

以下に示す項目は、安全を確保するために必ず守ってください。

(1)電源は、仕様範囲内のものを使用してください。

(2)可燃性ガスや発火物のあるところでは使用しないでください。

(3)ソケットへはロックがかかるまで確実に挿入してください。

(4)出力端子に接続した負荷を短絡させないでください。

(5)電源を逆に接続しないでください。

(6)制御電源や入力等を供給する電源また配線の電源は、適切な仕様のものをご使用ください。
       ULリスティングとして使用する場合は、配線用の電源はAWG20-16の銅単線もしくは撚り線をご使用ください。
       配線推奨ケーブル: 完全絶縁処理を施した0.75mm2 600V VCT 3芯

使用上の注意

定格を超える周囲雰囲気・環境では使用しないでください。

取りつけについて

板厚1~5mmのパネルに取りつけてください。

以下の場所には取りつけないでください。

(1)振動・衝撃の激しいところ。

(2)仕様を超える温・湿度のところ、また結露の起きやすいところ。
      (高インピーダンスを検出するため高湿度での使用は避けてください。)

(3)塵埃の多いところ。

(4)腐食性ガス(特に硫化ガス、アンモニアガス)の発生するところ。

(5)屋外または直射日光の当るところ。

(6)強い高周波ノイズを発生する機器(高周波ウエルダ、高周波ミシン等)の近く。

ご使用に際してのお願い

次に示すような条件や環境で使用する場合は、定格、機能に対して余裕を持った使い方やフェールセイフなどの安全対策へのご配慮をいただくとともに、当社営業担当者までご相談くださるようお願いいたします。

(1)取扱説明書に記載のない条件や環境での使用

(2)原子力制御・鉄道・航空・車両・燃焼装置・医療機器・娯楽機械・安全機器などへの使用

(3)人命や財産に大きな影響が予測され、特に安全性が要求される用途への使用