(単位:mm)
漏液検出器
形K7L-AT50/AT50D/AT50DP
漏液検出器
形K7L-AT50B/AT50DB/AT50DPB
接続端子台*
形F03-20
ターミネータ*
形F03-20T
*接続端子台の材質は66ナイロンです。薬液のかからない場所にビス(M3)にてしっかりと固定してください。
表面接続ソケット*
形P2RFZ-08(丸端子が使えます)
注. 接続ソケットの締めつけねじ適正トルクはM3 ねじで0.78~1.18N ・mとしてください。
*ソケットの種類によって形K7Lの適応形式が変わりますのでご注意ください。ソケット組合わせを間違えるとK7L銘鈑が上下逆になります。
表面接続ソケット*
形P2RFZ-08-E
注. 接続ソケットの締めつけねじ適正トルクはM3 ねじで0.59 ~0.88N・mとしてください。
*ソケットの種類によって形K7Lの適応形式が変わりますのでご注意ください。ソケット組合わせを間違えるとK7L銘鈑が上下逆になります。
表面接続ソケット
形P2RF-08-PU
注. ソケットの種類によって形K7Lの適応形式が変わりますのでご注意ください。
ソケット組合わせを間違えるとK7L銘鈑が上下逆になります。
漏液ポイントセンサ
形F03-16PS
形F03-16PS-F
注. 少量の液体では動作しない可能性があります。
ポイントセンサ用取りつけ具
形F03-26PS
*接着剤は市販の塩化ビニル(PVC)用をご使用ください。
粘着テープによる取りつけではありません。