| 形式 | 形NL1 | 形NL2 | 形NL3 |
|---|---|---|---|
| 保護構造 | IP60 | ||
| 電源電圧 | DC12V | DC24V | AC100または200V |
| 定格周波数 | ―― | 50/60Hz | |
| 感度 | 接地検出体の場合 : 接触抵抗3kΩ以下 動作非接地検出体の場合 : 大地間容量で100pF以上 |
||
| 消費電流 | 8mA | 15mA | ―― |
| 漏れ電流 | ―― | 回路部 : 2mA、 アンテナ部 : 1mA *1 | |
| 応答時間 | 5ms以下 | 20ms以下 | |
| 出力信号 | DC12V 最大30mA 電圧出力形 (出力インピーダンス4.7kΩ) |
DC24V 電流出力形 (抵抗負荷、 170mA直接開閉可) |
AC100または200V サイリスタ出力形 (抵抗負荷、 30~300mA直接開閉可) *2 |
| 絶縁抵抗 | 0V(青)がケースと接続されています。 | 100MΩ以上(DC500Vメガにて) *3 | |
| 耐電圧 | 0V(青)がケースと接続されています。 | AC1,500V 50/60Hz 1分 *3 | |
| 汚染度(使用環境) | 3(IEC947-5-1) | ||
| 電気的保護クラス | ClassⅡ | ||
|
PT(I トラッキング 特性) |
175 | ||
| スイッチカテゴリー | D(IEC335) | ||
| 振動 | 10~55Hz 複振幅1.5mmで異常なし | ||
| 衝撃 | 最大200m/s2 | ||
| 周囲温度 | −10~+60℃(ただし、 氷結しないこと) | ||
| 周囲湿度 | 35~90%RH | ||
| 質量 | 約370g(形NL□-C、 -P) 約550g(形NL□-S) 約680g(形NL□-SP、 -SC) | ||
*1. 形NL3はSCRの保護のため、C、Rを内蔵しています。このため、漏れ電流があります。
*2. 回路保護電流として30mA必要です。
30mA以下の負荷の場合は右図の示すように、ブリーダ抵抗Rを負荷と並列に接続し、負荷回路の全電流が30mA以上、300mA以下になるよう、
R=V/(30-i)(kΩ)の抵抗を接続してください。(W数に注意してください)
*3. 充電部-非充電部間