アンテナ部一体形
| タイプ | アンテナ部一体形 | ||
|---|---|---|---|
| 特長 | ・ オーバー・トラベルがとれる
・ アンテナ先端を折り曲げて使用できる |
・ 高精度の位置制御に使用可能
・ 動作後の動き(OT)は最大5mm |
|
| アンテナ部
の種類 |
コイル・スプリング形
![]() |
プランジャ形
![]() |
|
| シリーズ | 電源電圧(電源) | 形式 | 形式 |
| 形NL1 | DC12V | 形NL1-C | 形NL1-P |
| 形NL2 | DC24V | 形NL2-C | 形NL2-P |
| 形NL3 | AC100V | 形NL3-C 100V | 形NL3-P 100V |
| AC200V | 形NL3-C 200V | 形NL3-P 200V | |
| アンテナ部のみ | 形NL1-C ANTENNA ASSY
(NL1、 NL2、NL3共有) |
―― | |
注. 接続コード1mです。
*価格については、お問い合わせください。
アンテナ部分離形
| タイプ | アンテナ部分離形 | |||
|---|---|---|---|---|
| 特長 | ・ スイッチ本体が入る余裕のない狭い所に被検出体がある場合に使用可能
(本体・アンテナ間の3mケーブルで、アンテナ端を延長して使用可能) |
|||
| アンテナ部
の種類 |
アンテナなし
![]() |
プランジャ形
アンテナつき ![]() |
コイル・スプリング形
アンテナつき ![]() |
|
| シリーズ | 電源電圧(電源) | 形式 | 形式 | 形式 |
| 形NL1 | DC12V | 形NL1-S | 形NL1-SP | 形NL1-SC |
| 形NL2 | DC24V | 形NL2-S | 形NL2-SP | 形NL2-SC |
| アンテナ部のみ | ―― | ―― | 形NL1-SC ANTENNA
(NL1、NL2共有) |
|
注. 接続コード1mです。
*価格については、お問い合わせください。