(単位:mm)

アンテナ部一体形

コイル・スプリング形
形NL1-C
形NL2-C
形NL3-C

*1. アンテナの動きは無方向、ただし、接触後の動きは自由位置から30°以内になるように設定してください。
*2. 剥ぎ取ってからご使用ください。
注1. アンテナを押す力は1.96N以下にしてください。
注2. アンテナ部のみの取り換えも可能です。詳しくは別途お問い合せください。

プランジャ形
形NL1-P
形NL2-P
形NL3-P

*1. ステンレス鋼プランジャ接触後の動き(OT)は最大5mmです。
*2. プランジャ自由位置(FP)
*3. 剥ぎ取ってからご使用ください。
注. プランジャを押す力は9.8N以下にしてください。

アンテナ部分離形

プランジャ形アンテナつき、コイル・スプリング形アンテナつきの外形寸法図は、いずれもアンテナ部のみを示しています。
スイッチ部本体の外形寸法はコイル・スプリング形、プランジャ形と同じです。

アンテナなし
形NL1-S
形NL2-S

*1. 高周波同軸ケーブルは3mが標準です。
*2. 剥ぎ取ってからご使用ください。
注1. アンテナはご使用に合わせた形状のものをご用意ください。
    また、アンテナについては右記プランジャ形アンテナつき、 コイル・スプリング形アンテナつきをご参照ください。
注2. 高周波同軸ケーブルは切断・延長しないでください。

プランジャ形アンテナつき
形NL1-SP
形NL2-SP

*1. ステンレス鋼プランジャ接触後の動き(OT)は5mmです。
*2. プランジャ自由位置(FP)
*3. 高周波同軸ケーブルは3mが標準です。
注1. プランジャを押す力は9.8N以下にしてください。
注2. 高周波同軸ケーブルは切断・延長しないでください。

コイル・スプリング形アンテナつき
形NL1-SC
形NL2-SC

*1. アンテナの動きは無方向、ただし、接触後の動きは自由位置から30°以内になるように設定してください。
*2. 高周波同軸ケーブルは3mが標準です。
注1. 高周波同軸ケーブルは切断・延長しないでください。
注2. アンテナ部のみ取り換えが可能です。詳しくは別途お問い合わせください。

注. 上記、各機種の外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。