タイプ直流形交流形
形式形D5C-1D□0形D5C-1A□0
保護構造IP67相当
機械的耐久性1,000万回以上(OTの規格値で動作の場合)
電源電圧(使用電圧範囲)DC12~24V(DC10~30V)
リップル(p-p)10%以下
AC100~240V(AC45~264V)
50/60Hz
定格周波数――50/60Hz
設定感度範囲30pF~100pF
消費電流17mA以下――
漏れ電流回路部――2mA以下
アンテナ部1mA以下1mA以下
応答時間2ms以下8ms以下
出力電流容量最大200mA(抵抗負荷)
絶縁抵抗リード線一括とケース間50MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧充電部と非充電金属部間
AC1,000V 50/60Hz 1分
充電部と非充電金属部間
AC2,000V 50/60Hz 1分
定格絶縁電圧(Ui)AC1,000V
汚染度(使用環境)3(IEC947-5-1)
感電保護クラスClass Ⅱ
PT(I トラッキング特性)175
スイッチカテゴリーD(IEC335)
振動10~55Hz 複振幅1.5mmで異常なし
衝撃最大1,000m/s2
周囲温度−25~+70℃(ただし、 氷結しないこと)
周囲湿度35~95%RH
質量約110g(形D5C-1DS0の場合)約120g(形D5C-1AS0の場合)