特長 ・ アンテナ先端を任意に折り曲げて使用
 できる。
・ 接触後の動き(オーバートラベル)は、
 最大20mmまで可能
・ 高精度の位置制御に使用。
・ 接触後の動き(オーバートラベル)は、
 最大3.5mm
・ 用途に合わせた形状のアンテナが
 取りつけ可能
アンテナ部の種類 コイル・スプリング形
562_lu_1_1
プランジャ形
562_lu_1_2
フリーアタッチメント形
562_lu_1_3
項目 形式 形式 形式
電源電圧
(電源)
直流形 形D5C-1DS0 形D5C-1DP0 形D5C-1DA0
交流形 形D5C-1AS0 形D5C-1AP0 形D5C-1AA0
アンテナ部のみ 形D5C-00S0 形D5C-00P0 形D5C-00A0

注. リード線は3mです。