• 動作力を必要とせず、微小変位や細線、薄板の導電体(鉄・ステンレス等)の検出が可能。非導電体は、間接的にアースと接続することにより使用可能

• 接触の瞬間に動作するため応差の動きが極めて小さく高精度の位置検出が可能

• φ18のスリム形状でアンプ内蔵、動作表示、感度調整機能を標準装備

• 保護構造は、IEC規格のIP67に適合 *

• アンテナ部は、ねじ込み式で自由に取りかえ可能

• フリーアタッチメント形は、用途に合わせた形状のアンテナが取付可能

*水、油がかかる場所で使用されますと、誤動作する場合があります。