Page top

2010/09 受注終了

V700シリーズ

RFIDシステム(小型タグ・電磁誘導方式125kHz)

V700シリーズ

工場内物流/物品管理を革新する高機能・高性能RFIDシステム

形V700-L11(IDリンクユニット)は継続して販売いたします。

※ Web特別価格提供品

※ このページの記載内容は、生産終了以前の製品カタログに基づいて作成した参考情報であり、製品の特長 / 価格 / 対応規格 / オプション品などについて現状と異なる場合があります。ご使用に際してはシステム適合性や安全性をご確認ください。

ログイン / 会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

商品形式 商品概要 CADダウンロード
V700-D23P31 IDタグ コイン型256バイト Φ20×t2.7mm 2D / 3D
V700-D23P41 IDタグ スティック型256バイト Φ3.9×25mm 2D / 3D
V700-D23P61 IDタグ 角型256バイト 40×40×4.5mm 2D / 3D
V700-A80 IDタグホルダ V700-D23P31専用 2D / 3D
V700-H01 アンテナ 標準型 250×250×35mm 2D / 3D
V700-H02 アンテナ 広領域型 650×200×35mm 2D / 3D
V700-CD1D-V3 コントローラ RS-232C I/F DC24V アンテナ接続1ch 2D / 3D
V700-CD2D-V3 コントローラ RS-485 I/F 最大コントローラ接続台数31台 DC24V アンテナ接続1ch 2D / 3D
V700-HMD11 小型リーダライタ RS-232C I/F 40×53×23mm 2D / 3D
V700-HMD11-1 小型リーダライタ RS-232C I/F 40×53×23mm 2D / 3D
V700-L12 IDリンクユニット 2D

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。

CADデータに関するお問い合わせ先

各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートにご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら