IDタグ

形式形V700-D23P31形V700-D23P41形V700-D23P61
メモリ容量240バイト(ユーザエリア)240バイト(ユーザエリア)240バイト(ユーザエリア)
メモリ種類EEP-ROM
データ保持時間データ書き込み後10年
データ書換回数各アドレス毎10万回
使用周囲温度
(交信時)
−20~+70℃(氷結なきこと)−25~+70℃(氷結なきこと)−10~+70℃
使用周囲温度
(非交信時)
−40~+110℃(氷結なきこと)
耐熱性  高温放置:180℃ 200h
      熱サイクル:常温/180℃
         各30min200サイクル
−40~+110℃(氷結なきこと)−10~+70℃(氷結なきこと)
保存周囲温度−40~+110℃(氷結なきこと)−40~+110℃(氷結なきこと)−10~+70℃(氷結なきこと)
使用周囲湿度制限なし35~95%RH(結露なきこと)35~85%RH
保護構造IEC規格 IP68IEC規格 IP67IP67(IEC60529規格)
耐振動性10~2,000Hz 片振幅0.75mm
加速度150m/s2 X、Y、Z各方向、各15min 10掃引 印加し異常ないこと
10~2,000Hz 複振幅1.5mm 
加速度上限値 150m/s2
X、Y、Z各方向 15min、10回
耐衝撃性加速度500m/s2の衝撃をX、Y、Z各方向、各3回 計18回加え異常ないこと500m/s2、前後・上下・左右、6方向
3回、計18回
材質PPS樹脂ケース:PBT樹脂、
充填材:エポキシ樹脂
ABS/エポキシ樹脂充填
質量約2g約1g約6g

コントローラ

形式形V700-CD1D-V3形V700-CD2D-V3
上位インターフェースRS-232CRS-485(最大接続コントローラ台数31台)
アンテナ接続台数1
電源電圧DC24V+10%−15%
消費電力20W以下
絶縁抵抗20MΩ以上(DC100Vメガにて)(1)~(6)に印加
(1)電源端子一括と接地端子間、(2)電源端子一括と入出力端子一括間
(3)電源端子一括とケース間、(4)入出力端子一括と接地端子間
(5)入出力端子一括とケース間、(6)接地端子とケース間
耐電圧AC500V(50/60Hz、1min)にて漏れ電流10mA以下上記(1)~(6)に印加
耐振動性10~150Hz 複振幅0.30mmの振動をX、Y、Z各方向、各8min 4掃引 印加し異常ないこと
耐衝撃性加速度200m/s2の衝撃を各3回 計18回加え異常ないこと
使用周囲温度−10~+55℃(氷結なきこと)
使用周囲湿度35~85%RH(結露なきこと)
保存周囲温度−25~+65℃(氷結なきこと)
保存周囲湿度35~95%RH(結露なきこと)
保護構造盤内蔵型(IP30)
接地D種接地工事(従来の第3種接地)
質量約290g

アンテナ

形式形V700-H01形V700-H02
発信周波数125kHz
絶縁抵抗20MΩ以上(DC500Vメガにて)ケーブル端子一括とケース間に印加
耐電圧AC1,000V(50/60Hz 1min)ケーブル端子一括とケース間に印加し漏れ電流1mA以下
耐振動性10~150Hz 複振幅1.50mmの振動をX、Y、Z各方向 各8min 2掃引 印加し異常ないこと
耐衝撃性300m/s2の衝撃をX、Y、Z方向各3回 計18回加え異常ないこと
使用周囲温度−20~+55℃(氷結なきこと)
保存周囲温度−35~+65℃(氷結なきこと)
使用周囲湿度35~85%RH(結露なきこと)
保存周囲湿度35~95%RH(結露なきこと)
保護構造IEC規格 IP40(コネクタ部を除く)
材質・ケース:PC/ASA樹脂  ・裏フタ:フェノール樹脂  
・ケーブル:PVCケーブル(コネクタ部に耐水/耐油性なし)
ケーブル長延長ケーブルで最大50.1mまで延長可
質量約800g約1,760g

小型リーダライタ

形式形V700-HMD11形V700-HMD11-1
上位インターフェースRS-232C
消費電力DC5V±5%(専用ACアダプタ形V600-A20より供給)
発振時200mA以下 非発振時25mA以下
DC5V±5%(コネクタより供給)
250mA以下
絶縁抵抗50MΩ以上(DC500Vメガにて)ケーブル端子一括とケース間に印加
耐電圧AC1,000V(50/60Hz 1min)ケーブル端子一括とケース間に印加し漏れ電流1mA以下
耐振動性10~150Hz 複振幅1.50mmの振動をX、Y、Z各方向 各8min 4掃引 印加し異常ないこと
耐衝撃性300m/s2の衝撃をX、Y、Z方向に各3回 計18回加え異常ないこと
使用周囲温度−10~+55℃(氷結なきこと)
使用周囲湿度25~85%RH(結露なきこと)
保存周囲温度−25~+65℃(氷結なきこと)
保存周囲湿度25~95%RH(結露なきこと)
保護構造IEC規格 IP67、IP67G(JEM1030規格)コネクタ部は耐水・耐油性はありません。
材質・ケース:ABS樹脂  ・充填樹脂:エポキシ樹脂  ・ケーブル:PVCケーブル(耐油)
ケーブル長2m(RS-232Cの信号ラインは総延長15mまで延長可)1、2、4m
質量約210g約210g(2mケーブルの場合)

IDリンクユニット

形式形V700-L12
上位インターフェースRS-232CまたはRS-485(専用1対N手順)
アンテナ接続台数1
電源電圧DC24V+10%−15%
消費電力10W以下
絶縁抵抗50MΩ以上(DC500Vメガにて)電源端子一括と接地端子間
耐電圧AC1,000V(50/60Hz、1min)電源端子一括と接地端子に印加し漏れ電流5mA以下
耐振動性10~150Hz、複振幅0.20mm、加速度15m/s2の振動をX、Y、Z各方向 各8min 10掃引 印加し異常ないこと
耐衝撃性加速150m/s2の衝撃をX、Y、Z各方向 各3回 計18回加え異常ないこと
使用周囲温度0~+40℃(氷結なきこと)
使用周囲湿度35~85%RH(結露なきこと)
保存周囲温度−15~+50℃(氷結なきこと)
保存周囲湿度35~85%RH(結露なきこと)
保護構造IP20(IEC60529規格)
接地D種接地工事(従来の第3種接地)が必ず必要です。
接地しない場合、交信仕様が周囲環境に影響を受けやすくなります。
質量約185g

ACアダプタ

形式形V600-A22
入力電圧AC100~120V 50/60Hz
出力電圧(最大負荷)DC5V±0.25V
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガにて)入力端子と出力端子間に印加
耐電圧AC1,500V(50/60Hz 1min)にて入力端子と出力端子間に印加し漏れ電流5mA以下
使用周囲温度0~+40℃(氷結なきこと)
使用周囲湿度25~85%RH(結露なきこと)
保存周囲温度−40~+70℃(氷結なきこと)
質量約85g

IDタグホルダ(形V700-D23P31コイン型IDタグ専用)

形式形V700-A80
保存周囲温度形V700-D23P31コイン型IDタグの仕様に準拠
使用周囲湿度制限なし
材質PPS樹脂
質量約5g