| 名称 | 形状 | サイズ | 仕様 | 形式 | |
|---|---|---|---|---|---|
| IDタグ | ![]() |
φ20×t 2.7mm | コイン型
256バイト(ユーザエリア240バイト) |
形V700-D23P31 | |
![]() |
φ3.9×25mm | スティック型
256バイト(ユーザエリア240バイト) |
形V700-D23P41 | ||
![]() |
40×40×4.5mm | 角型タグ
256バイト(ユーザエリア240バイト) |
形V700-D23P61 | ||
| IDタグホルダ | ![]() |
―― | 形V700-D23P31専用ホルダ
(IDタグは別売です) |
形V700-A80 | |
| アンテナ | ![]() |
250×200×35mm | ケーブル100mm | 形V700-H01
(標準型) |
|
![]() |
650×200×35mm | ケーブル100mm | 形V700-H02
(広領域型) |
||
| コントローラ | ![]() |
90×65×75mm | RS-232C I/F
DC24V、アンテナ接続1ch |
形V700-CD1D-V3 | |
![]() |
RS-485 I/F
最大コントローラ接続台数31台 DC24V、アンテナ接続1ch |
形V700-CD2D-V3 | |||
| アンテナ用
ケーブル |
![]() |
2m | 材質:塩化ビニル
コネクタは防水仕様ではありません。 |
形V700-A40 | |
| 3m | 形V700-A41 | ||||
| 5m | 形V700-A42 | ||||
| 10m | 形V700-A43 | ||||
| 20m | 形V700-A44 | ||||
| 30m | 形V700-A45 | ||||
| 小型
リーダライタ |
![]() |
40×53×23mm | RS-232C I/F
DC5VはACアダプタから供給 ケーブル2m |
形V700-HMD11 | |
![]() |
RS-232C I/F
DC5Vはコネクタから 供給 |
ケーブル1m | 形V700-HMD11-1 | ||
| ケーブル2m | |||||
| ケーブル4m | |||||
| IDリンク
ユニット |
![]() |
110×65×64mm | RS-232C、RS485 I/F
マルチ接続用ユニット |
形V700-L12 | |
| ACアダプタ | ![]() |
―― | 形V700-HMD11用ACアダプタ | 形V600-A22 | |
| プログラミング
コンソール |
![]() |
―― | 実行状態モニタ/設定内容表示/
交信実行/交信テスト/ノイズ測定/ エラー情報読み出し機能 |
形C200H-PRO27
海外仕様: (形C200H-PRO27-E) |
|
| プロコン接続
ケーブル |
![]() |
2m | 形V700-CD□D-V□と
形C200H-PRO27との接続ケーブル |
形V700-P10 | |