本体

電源電圧 出力形式 出力コード 分解能(分割) 接続方式 形式
DC5~12V NPNオープン
コレクタ
BCD 360 コード引き出し
タイプ
形E6F-AB3C 360P/R 2M *2
360 コネクタ中継
タイプ (2m)
形E6F-AB3C-C 360P/R 2M *2
DC12~24V コード引き出し
タイプ
形E6F-AB5C 360P/R 2M
360 コネクタ中継
タイプ (2m)
形E6F-AB5C-C 360P/R 2M
PNPオープン
コレクタ
360 コード引き出し
タイプ
形E6F-AB5B 360P/R 2M
NPNオープン
コレクタ
グレイ2進 256、360、720 コネクタ中継
タイプ (2m)
形E6F-AG5C-C (分解能) 2M *1
例:形E6F-AG5C-C 256P/R 2M
256、 360、720、 1,024 コード引き出し
タイプ
形E6F-AG5C (分解能) 2M
例:形E6F-AG5C 256P/R 2M
PNPオープン
コレクタ
256、 360、720、 1,024 形E6F-AG5B (分解能) 2M
例:形E6F-AG5B 256P/R 2M

*1. 形E6F-AG5C-Cはカムポジショナ(形H8PS)接続用です。
*2. コード長5mも準備しています。
納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。

アクセサリ(別売)

種類 形式 備考
カプリング 形E69-C10B 形E6Fのコード引き出しタイプに付属しています。
形E69-C610B 異口径タイプ
形E69-C10M 金属タイプ
サーボマウント用取りつけ金具 形E69-2 商品に付属しています。3個1セット
延長用コード 形E69-DF5 5m 他に15m、98mも準備しています。
形E69-DF10 10m
形E69-DF20 20m

詳細についてはE69-□カタログ参照。