| 形式 | 形E6F-AB3C-C | 形E6F-AB3C | 形E6F-AB5C-C | 形E6F-AB5C | 形E6F-AB5B | E6F-AG5C-C | 形E6F-AG5C | 形E6F-AG5B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電源電圧 | DC5V-5%~12V+10%
リップル(p-p)5%以下 |
DC12V-10%~24V+15%
リップル(p-p)5%以下 |
|||||||
| 消費電流 *1 | 60mA以下 | ||||||||
| 分解能(パルス/回転)*2 | 360 | 256、360、720 | 256、360、720、1,024 | ||||||
| 出力コード | BCD | グレイ2進 | |||||||
| 出力形式 | NPNオープンコレクタ出力 | PNPオープンコレクタ出力 | NPNオープンコレクタ出力 | PNPオープンコレクタ出力 | |||||
| 出力容量 | 印加電圧:DC30V以下
シンク電流:35mA以下 残留電圧:0.4V以下(シンク電流35mA時) |
ソース電流:35mA以下
残留電圧:0.4V以下 (ソース電流35mA時) |
印加電圧:DC30V以下
シンク電流:35mA以下 残留電圧:0.4V以下(シンク電流35mA時) |
ソース電流:35mA以下
残留電圧:0.4V以下 (ソース電流35mA時) |
|||||
| 最高応答周波数*3 | 10kHz | 20kHz | |||||||
| 論理 | 負論理(H=「0」、L=「1」) | 正論理(H=「1」、
L=「0」 |
負論理(H=「0」、L=「1」) | 正論理(H=「1」、
L=「0」) |
|||||
| 回転方向 | CW(シャフト側から見て右回転)で出力コード増加 | ||||||||
| 出力立ち上がり・
立ち下がり時間 |
1μs以下
(形E6F-AB3C、A□5C:負荷電圧5V、負荷抵抗1kΩ、出力コード長2m以下 形E6F-A□5B:電源電圧12V、負荷抵抗1kΩ、出力コード長2m以下) |
||||||||
| 起動トルク | 9.8mN・m以下(常温時)、14.7mN・m以下(低温時) | ||||||||
| 慣性モーメント | 1.5× 10-6kg・m2以下 | ||||||||
| 軸許容力 | ラジアル | 120N | |||||||
| スラスト | 50N | ||||||||
| 許容最高回転数 | 5,000r/min | ||||||||
| 周囲温度範囲 | 動作時:-10~+70℃ 保存時:-25~+80℃(ただし、氷結しないこと) | ||||||||
| 周囲湿度範囲 | 動作時:35~85%RH 保存時:35~95%RH(ただし、結露しないこと) | ||||||||
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間 | ||||||||
| 耐電圧 | AC500V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 | ||||||||
| 振動(耐久) | 10~500Hz 複振幅2mm X、Y、Z方向 1掃引 11min 3掃引 | ||||||||
| 衝撃(耐久) | 1,000m/s2 X、Y、Z各方向 3回 | ||||||||
| 保護構造 | IEC規格 IP65、社内規格 防油 | ||||||||
| 接続方式 | コネクタ接続タイプ
(標準コード長:2m) |
コード引出しタイプ
(標準コード長:2m) |
コネクタ接続タイプ
(標準コード長:2m) |
コード引出しタイプ
(標準コード長:2m) |
コネクタ接続タイプ
(標準コード長:2m) |
コード引出しタイプ
(標準コード長:2m) |
|||
| 材質 | ケース | 亜鉛合金 | |||||||
| 本体 | アルミニウム | ||||||||
| シャフト | SUS420J2 | ||||||||
| 取付金具 | 鉄 亜鉛メッキ | ||||||||
| 質量(梱包状態) | 約500g | ||||||||
| 付属品 | サーボマウント用取りつけ金具、カプリング(コード引き出しタイプのみ)、六角スパナ(コード引き出しタイプのみ)、取扱説明書 | ||||||||
*1. 電源投入時、約9Aの突入電流が流れます。(時間:約5μs)
*2. コードは下記の通りとなっています。
| 出力コード | 分解能 | コードNo. |
|---|---|---|
| BCD | 360 | 0~359 |
| グレイ2進 | 256 | 0~255 |
| 360 | 76~435(76余りグレイ) | |
| 720 | 152~871(152余りグレイ) | |
| 1,024 | 0~1,023 |
*3. 電気的最高応答回転数は、分解能および最高応答周波数から規定されます。
そのため最高応答回転数以上に回転させますと電気的に信号が追従しません。