(単位:mm)

本体

形E6F-AB3C
形E6F-AB5C
形E6F-AG5C
形E6F-AG5B
形E6F-AB5B

カプリング形E69-C10Bは別売です。

形E6F-AB3C-C
形E6F-AB5C-C
形E6F-AG5C-C

カプリング形E69-C10Bは別売です。

アクセサリ(別売)

サーボマウント用取りつけ金具
形E69-2

※商品に付属しています。

延長用コード
形E69-DF5

注1. 形E69-DF5(5m)の他にコード長10m、15m、20m、98mも用意しています。(10m、20mは標準在庫しています。)
   2. カムポジショナ形H8PS接続時は100mまで延長可能です。