Page top

ログイン / 会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

商品形式 商品概要 CADダウンロード
E6F-AB3C アブソリュート形 外形Φ60 DC5-12V NPNオープンコレクタ出力 BCD出力 2D
E6F-AB3C-C アブソリュート形 外形Φ60 DC5-12V オープンコレクタ出力 BCD出力 コネクタタイプ 2D / 3D
E6F-AB5B アブソリュート形 外形Φ60 DC12-24V PNPオープンコレクタ出力 BCD出力 2D
E6F-AB5C アブソリュート形 外形Φ60 DC12-24V NPNオープンコレクタ出力 BCD出力 2D
E6F-AB5C-C アブソリュート形 外形Φ60 DC12-24V NPNオープンコレクタ出力 BCD出力 コネクタタイプ 2D
E6F-AG5B アブソリュート形 外形Φ60 DC12-24V PNPオープンコレクタ出力 グレイ2進出力 2D
E6F-AG5C アブソリュート形 外形Φ60 DC12-24V NPNオープンコレクタ出力 グレイ2進出力 2D
E6F-AG5C-C アブソリュート形 外形Φ60 DC12-24V オープンコレクタ出力 グレイ2進出力 コネクタタイプ 2D / 3D
E69-C10B カプリング 樹脂製(標準タイプ) 軸内径Φ10(H8) 外形Φ22 2D / 3D
E69-C610B カプリング 樹脂製(異口径タイプ) 軸内径Φ6Φ10(H8) 外形Φ22 2D / 3D
E69-DF5 エンコーダ用延長用コード 5m 2D / 3D

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。

CADデータに関するお問い合わせ先

各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートにご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら