インクリメンタル形 外径φ50(汎用)
この商品について
関連情報
| 商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
|---|---|---|
| E6C2-CWZ1X | インクリメンタル型 外形Φ50 出力A相B相Z相 DC5V ラインドライバ出力 |
|
| E6C2-CWZ3E | インクリメンタル型 外形Φ50 出力A相B相Z相 DC5-12V 電圧出力 |
|
| E6C2-CWZ5B | インクリメンタル型 外形Φ50 出力A相B相Z相 DC12-24V PNPオープンコレクタ出力 |
|
| E6C2-CWZ6C | インクリメンタル型 外形Φ50 出力A相B相Z相 DC5-24V NPNオープンコレクタ出力 |
|
| E69-C06B | カプリング 樹脂製(標準タイプ) 軸内径Φ6(H8) 外形Φ15 |
|
| E69-C06M | カプリング 金属製 軸内径Φ6(H8) 外形Φ19.1 |
|
| E69-C610B | カプリング 樹脂製(異口径タイプ) 軸内径Φ6Φ10(H8) 外形Φ22 |
|
| E69-C68B | カプリング 樹脂製(異口径タイプ) 軸内径Φ6Φ8(H8) 外形Φ19 |
|
| E69-FCA | エンコーダ用フランジ, E6C2-C用 |
|
| E69-FCA02 | エンコーダ用フランジ, E6C2-C用, 取りつけ金具形E69-2付属 |
|
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.