形式 形GLS-1 形GLS-1L
検出距離 15mm*1
接点回路 1a
接点容量*2 最大使用電圧:DC100V
最大使用電流:DC0.1A
最大接点容量:10W(開閉時含む)
接点耐電圧 DC250V 1min リーク電流1mA以下
応答周波数 20Hz以下
周囲温度範囲 動作時、保存時:各-20~+60℃(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲 動作時、保存時:各35~85%RH(ただし、結露しないこと)
接触抵抗 150mΩ以下 250mΩ以下(リード線の導体抵抗含む)
耐電圧 AC1,000V 1min 各端子とケース間
寿命 5,000万回以上(DC24V0.1A抵抗負荷時)
振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
衝撃(耐久) 300m/s2 X、Y、Z各方向 3回
保護構造 IEC規格 IP40 IEC規格 IP62
接続方式 端子台タイプ コード引き出しタイプ(標準コード長1m)
材質 スイッチ部 ABS
マグネット部

*1. 実力検出距離は15mm以上ありますのでご注意ください。
*2. ACでの使用はできません。