使用上の注意
定格を超える周囲雰囲気・環境では使用しないでください。
設計時
検出領域
取りつけ時
取りつけについて
鉄板などの磁性体へ取りつけると特性が変化します。
配線時
内部配線図
その他
スイッチ部へ大きな衝撃(800mm以上の高さからの落下など)を印加した場合、動作不良(常時OFF状態)となる場合があります。
また、スイッチ部へ接点容量を超える電流電圧を印加した場合、動作不良(常時ON状態)となる場合があります。
定格を超える周囲雰囲気・環境では使用しないでください。
鉄板などの磁性体へ取りつけると特性が変化します。
スイッチ部へ大きな衝撃(800mm以上の高さからの落下など)を印加した場合、動作不良(常時OFF状態)となる場合があります。
また、スイッチ部へ接点容量を超える電流電圧を印加した場合、動作不良(常時ON状態)となる場合があります。