| 形式 | 形TL-T2E1 形TL-T2E2 形TL-T2F1 | 形TL-T2Y1 形TL-T2Y2 | 形TL-T5ME1 形TL-T5ME2 | 形TL-T5MY1 形TL-T5MY2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 検出距離 | 2mm±10% | 5mm±10% | |||
| 設定距離 | 0~1.6mm | 0~4mm | |||
| 応差 | 検出距離の10%以下 | ||||
| 検出物体 | 磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。カタログの「特性データ」参照) | ||||
| 標準検出物体 | 鉄12×12×1mm | 鉄15×15×1mm | |||
| 応答周波数 | E、Fタイプ:800Hz Yタイプ:20Hz | Eタイプ:250Hz Yタイプ:20Hz | |||
| 電源電圧 (使用電圧範囲) | E、Fタイプ:DC12~24V リップル(p-p)20%以下(DC10~30V) Yタイプ :AC100~220V(AC90~250V) 50/60Hz | ||||
| 消費電流 | E、Fタイプ:15mA以下(DC24V時) | ||||
| 漏れ電流 | Yタイプ:2.5mA以下(AC200V時) | ||||
| 制御出力 | 開閉容量 | E、Fタイプ:100mA以下(DC12V時)、200mA以下(DC24V時)Yタイプ:10~200mA | |||
| 残留電圧 | E、Fタイプ:1V以下(負荷電流100mA、コード長2m時) Yタイプ:特性データ(残留電圧特性)カタログ参照 | ||||
| 表示灯 | 検出表示(赤色) | ||||
| 動作モード (検出物体接近時) | E1タイプ:NO、E2タイプ:NC、F1タイプ:NO、Y1タイプ:NO、Y2タイプ:NC 詳細はカタログの「入出力段回路図」のタイムチャート参照 | ||||
| 保護回路 | Eタイプ:逆接続保護、サージ吸収、Yタイプ:サージ吸収 | ||||
| 周囲温度 | 動作時、保存時:各−25~+70°C(ただし、氷結、結露しないこと) | ||||
| 周囲湿度 | 動作時、保存時:各35~95%RH(ただし、結露しないこと) | ||||
| 温度の影響 | −25~+70°Cの温度範囲内で+23°C時、検出距離の±10%以下 | ||||
| 電圧の影響 | E、Fタイプ:定格電源電圧±15%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以下 Yタイプ :定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以下 | ||||
| 絶縁抵抗 | 50MΩ以上(DC500Vメガにて) 充電部一括とケース間 | ||||
| 耐電圧 | Eタイプ、Fタイプ:AC1,000V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 Yタイプ :AC2,000V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 | ||||
| 振動(耐久) | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||||
| 衝撃(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 10回 | ||||
| 保護構造 | IEC規格 IP67、社内規格 耐油 | ||||
| 接続方式 | コード引き出しタイプ(標準コード長2m) | ||||
| 質量(梱包状態) | 約70g | ||||
| 材質 | ケース | 耐熱ABS | |||
| 検出面 | |||||
| 付属品 | 取扱説明書 | ||||