警告
本製品は人体保護用の検出装置としては使用できません。
・負荷を短絡させないでください。破裂したり焼損したりする恐れがあります。
・負荷なしで電源を直接接続すると内部素子が破裂したり、焼損する恐れがありますので、負荷を入れて配線してください。
(該当機種)交流2線式
使用上の注意
定格を超える周囲雰囲気・環境では使用しないでください。
設計時
周囲金属の影響
・周囲金属物に対しては、下図の寸法以上離して使用ください。
・形TL-T2 の場合は金属に埋め込んでも影響は受けません。
相互干渉
対向、または並列に配置する場合は、下表に示した値以上でご使用ください。
(単位:mm)
| 寸法 | A | B |
|---|---|---|
| 形TL-T2 | 40(10) | 12(0) |
| 形TL-T5 | 120(60) | 80(40) |
注.( )内の値は異周波の機種と組み合わせた時の値です。
取りつけ時
・裏面取りつけでご使用の場合、締めつけ強度は0.59N・m以下としてください。
・側面取りつけでご使用の場合、締めつけ強度は0.78N・m以下としてください。