警告

安全を確保する目的で直接的または間接的に人体を検出する用途に本製品は使用できません。
人体保護用の検出装置として本製品を使用しないでください。

使用上の注意

定格を超える周囲雰囲気・環境では使用しないでください。

設計時

周囲金属の影響

周囲金属物に対しては、下表の寸法以上離して使用ください。

相互干渉

対向、または並列に配置する場合は、下表に示した値以上で使用してください。

取りつけ時

取り扱いについて

・屋外での使用はできません。

・高圧線、動力線との併設はさけてください。

・付近での携帯電話・トランシーバの使用は避けてください。また、取りつけ金具などの接地を行ってください。

・化学薬品、特に溶液や酸化性酸の雰囲気中での使用はできません。

静電気の影響

静電気帯電の大きい検出物を検知される場合には、必ずその検出物の除電を行ってください。

センサ部の取りつけ

取りつけ強度は、締めつけトルク0.54N・m以下としてください。

センサ部-アンプユニット部間のコードについて

・コードの最小曲げ半径は、R≧5mmで使用してください。

・延長コードについてはコネクタつきコード(M8ねじ固定タイプ形XS3W-M421-40□-R)を使用してください。
 なお、最大コード長は3m(延長部2m)です。

感度調整