本体
| センサ部 | アンプユニット部 | |||
|---|---|---|---|---|
| 形状 | 検出距離
(可変範囲) |
形式 | 出力形式 | 形式 |
| フラット型
非シールド ![]() |
10mm
(4~10mm) |
形E2J-W10MA 1M | 直流3線式
NPN オープン コレクタ出力 |
形E2J-JC4A 2M |
| 20mm
(8~20mm) |
形E2J-W20MA 1M | |||
アクセサリ(別売)
ダストカバー
センサ、アンプに付属しておりませんので必要に応じてご注文ください。
| 形状 | 用途 | 適用 | 形式 |
|---|---|---|---|
![]() |
防じん用 * | 形E2J-JC4A(アンプ)用 | 形XS3Z-13 |
| 形E2J-W□MA(センサ)用 | 形XS3Z-15 |
*このダストカバーは防じん用です。保護構造IP67の性能はありません。コネクタに装着する際は、コネクタの取りつけ部に十分に押し込んでください。
コード付センサI/Oコネクタ
センサに付属しておりませんので必要に応じてご注文ください。
| 形状 | 用途 | コード芯
線数 |
コード長 | 形式 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
延長用 | 4芯 | 1m | 形XS3W-M421-401-R | M8ねじ固定タイプ
ロボットコード(耐振用) ストレート/ストレートタイプ |
| 2m | 形XS3W-M421-402-R |