Page top

E2K-C 形式一覧

長距離タイプ

長距離タイプ E2K-C

感度調整可能な長距離タイプ静電容量形

機種区分

表示件数

情報更新 : 2026/04/08

「標準在庫機種」につきましても在庫切れなどにより納期がかかる場合があります

商品説明欄に※マークがあるものは受注終了予定時期が案内されている商品です。最終受注年月、推奨代替商品等はページ最下部の「生産終了品/推奨代替品」よりご確認をお願いします。

オンライン購入における出荷予定日は、「カートに追加」から 「価格・納期の確認/ご購入手続き」画面にてご確認ください

「カートに追加」ボタンが表示されている商品のみ、オンライン購入をご利用できます

全商品 16 件の形式仕様から 1 - 16 件を表示

形式仕様 商品説明 機種区分 標準価格
(税抜)
オンライン購入 マイパーツ
販売価格
(税込)
購入
長距離タイプ近接センサ, φ34, 非シールドタイプ, 検出距離 20mm, 耐ノイズタイプ, 直流3線式, NPN, NO, コード引き出しタイプ, 2m 標準在庫機種 ¥ 27,000 ¥ 29,700 カートに追加
長距離タイプ近接センサ, φ34, 非シールドタイプ, 検出距離 20mm, 耐ノイズタイプ, 直流3線式, NPN, NC, コード引き出しタイプ, 2m 標準在庫機種 ¥ 27,000 ¥ 29,700 カートに追加
長距離タイプ近接センサ, φ34, 非シールドタイプ, 検出距離 20mm, 耐ノイズタイプ, 直流交流両用2線式, NO, コード引き出しタイプ, 2m 標準在庫機種 ¥ 36,000 ¥ 39,600 カートに追加
長距離タイプ近接センサ, φ34, 非シールドタイプ, 検出距離 25mm, 標準タイプ, 直流3線式, NPN, NO, コード引き出しタイプ, 2m 標準在庫機種 ¥ 19,300 ¥ 21,230 カートに追加
長距離タイプ近接センサ, φ34, 非シールドタイプ, 検出距離 25mm, 標準タイプ, 直流3線式, NPN, NO, コード引き出しタイプ, 5m 標準在庫機種 ¥ 20,500 ¥ 22,550 カートに追加
長距離タイプ近接センサ, φ34, 非シールドタイプ, 検出距離 25mm, 標準タイプ, 直流3線式, NPN, NC, コード引き出しタイプ, 2m 標準在庫機種 ¥ 19,300 ¥ 21,230 カートに追加
長距離タイプ近接センサ, φ34, 非シールドタイプ, 検出距離 25mm, 標準タイプ, 直流3線式, PNP, NO, コード引き出しタイプ, 2m 標準在庫機種 ¥ 19,300 ¥ 21,230 カートに追加
長距離タイプ近接センサ, φ34, 非シールドタイプ, 検出距離 25mm, 標準タイプ, 直流3線式, PNP, NC, コード引き出しタイプ, 2m 標準在庫機種 ¥ 19,300 ¥ 21,230 カートに追加
長距離タイプ近接センサ, φ34, 非シールドタイプ, 検出距離 25mm, 標準タイプ, 交流2線式, NO, コード引き出しタイプ, 2m 標準在庫機種 ¥ 23,000 ¥ 25,300 カートに追加
長距離タイプ近接センサ, φ34, 非シールドタイプ, 検出距離 25mm, 標準タイプ, 交流2線式, NC, コード引き出しタイプ, 2m 標準在庫機種 ¥ 23,000 ¥ 25,300 カートに追加
取りつけ具 標準在庫機種 ¥ 380 ¥ 410 カートに追加
長距離タイプ近接センサ, φ34, 非シールドタイプ, 検出距離 20mm, 耐ノイズタイプ, 直流交流両用2線式, NC, コード引き出しタイプ, 2m 受注生産機種 ¥ 36,000 ¥ 39,600 カートに追加
長距離タイプ近接センサ, φ34, 非シールドタイプ, 検出距離 25mm, 標準タイプ, 直流3線式, NPN, NO, コード引き出しタイプ, 10m 受注生産機種 ¥ 22,500 ¥ 24,750 カートに追加
長距離タイプ近接センサ, φ34, 非シールドタイプ, 検出距離 25mm, 標準タイプ, 直流3線式, NPN, NC, コード引き出しタイプ, 5m 受注生産機種 ¥ 20,500 ¥ 22,550 カートに追加
長距離タイプ近接センサ, φ34, 非シールドタイプ, 検出距離 25mm, 標準タイプ, 交流2線式, NO, コード引き出しタイプ, 5m 受注生産機種 ¥ 24,500 ¥ 26,950 カートに追加
感度調整用ドライバ 受注生産機種 ¥ 120 ¥ 130 カートに追加

全商品 16 件の形式仕様から 1 - 16 件を表示

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。