本体

形状 検出距離
(可変範囲)
出力形式 形式
動作モード
NO NC
標準
タイプ
非シールド
470_lu_1_1
φ34
25mm
(3 ~ 25mm)
直流3線式 NPN 形E2K-C25ME1 2M 形E2K-C25ME2 2M
直流3線式 PNP 形E2K-C25MF1 2M 形E2K-C25MF2 2M
交流2線式 形E2K-C25MY1 2M 形E2K-C25MY2 2M
耐ノイズ
タイプ
20mm
(3 ~ 20mm)
直流3線式 NPN 形E2K-C20MC1 2M 形E2K-C20MC2 2M
交流直流両用2線式 形E2K-C20MT1 2M 形E2K-C20MT2 2M

アクセサリ(別売)

取りつけ具

形状 形式 数量 備考
470_lu_2_1 形Y92E-A34 1個 商品に付属されています。

感度調整用ドライバ

形式 数量 備考
形Y92E-KC25 1個 商品に付属されています。