標準タイプ
| 形式 | 形E2K-C25M□1 | 形E2K-C25M□2 | 形E2K-C25MY1 | 形E2K-C25MY2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 標準検出距離 * | 25mm | ||||
| 検出距離可変範囲 | 3~25mm | ||||
| 検出可能物体 | 導体および誘電体 | ||||
| 標準検出物体 | 接地された金属板 50×50×1mm | ||||
| 応差 | 検出距離の15%以下(標準検出物体にて25mm±10%に調整時) | ||||
| 応答周波数 | 70Hz | 10Hz | |||
| 電源電圧
(使用電圧範囲) |
DC12~24V リップル(p-p)10%以下
(DC10~30V) |
AC100~220V(AC90~250V)
50/60Hz |
|||
| 消費電流 | E、Fタイプ:10mA以下(DC12V時)、16mA以下(DC24V時) | ||||
| 漏れ電流 | Yタイプ:1mA以下(AC100V50/60Hz時)、2mA以下(AC200V50/60Hz時)(出力はOFF状態) | ||||
| 制御出力 | 開閉容量 | 200mA以下 | 5~200mA(抵抗負荷) | ||
| 残留電圧 | 2V以下(負荷電流200mA、コード長2m時) | カタログの「特性データ」参照 | |||
| 表示灯 | 検出表示(赤色) | 動作表示(赤色) | |||
| 動作モード
(検出物体接近時) |
E1、F1、Y1タイプ:NO
E2、F2、Y2タイプ:NC 詳細はカタログの「入出力段回路図」のタイムチャート参照 |
||||
| 保護回路 | 逆接続保護、サージ吸収 | サージ吸収 | |||
| 周囲温度範囲 | 動作時、保存時:各-25~+70°C(ただし、氷結、結露しないこと) | ||||
| 周囲湿度範囲 | 動作時、保存時:各35~95%RH(ただし、結露しないこと) | ||||
| 温度の影響 | -10~+55°Cの温度範囲内で+23°C時の検出距離の±15%以下
-25~+70°Cの温度範囲内で+23°C時の検出距離の±25%以下 |
||||
| 電圧の影響 | 定格電源電圧±15%の範囲内で
定格電源電圧時の検出距離の±2%以下 |
定格電源電圧AC100V+20%、-10%
AC200V±20%の範囲内で定格電源 電圧時の検出距離の±2%以下 |
|||
| 絶縁抵抗 | 50MΩ以上(DC500Vメガにて) 充電部一括とケース間 | ||||
| 耐電圧 | AC1,000V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 | AC1,500V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 | |||
| 振動(耐久) | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||||
| 衝撃(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 10回 | ||||
| 保護構造 | IEC規格 IP66 | ||||
| 接続方式 | コード引き出しタイプ(標準コード長2m) | ||||
| 質量(梱包状態) | 約200g | ||||
| 材質 | ケース | 耐熱ABS | |||
| 検出面 | |||||
| 付属品 | 専用取りつけ具、感度調整用ドライバ、M4ねじ、取扱説明書 | ||||
*標準検出物体における検出距離です。他の材質についてはカタログの「特性データ」を参照ください。
耐ノイズタイプ
| 形式 | 形E2K-C20MC1 | 形E2K-C20MC2 | 形E2K-C20MT1 | 形E2K-C20MT2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 標準検出距離 *1 | 20mm | ||||
| 検出距離可変範囲 | 3~20mm | ||||
| 検出可能物体 | 導体および誘電体 | ||||
| 標準検出物体 | 接地された金属板 50×50×1mm | ||||
| 応差 | 検出距離の15%以下(標準検出物体にて20mm±10%に調整時) | ||||
| 応答周波数 *2 | 40Hz | AC電源時 25Hz、DC電源時 40Hz | |||
| 電源電圧
(使用電圧範囲) |
DC12~24V リップル(p-p)10%以下
(DC10~30V) |
AC24~240V(50/60Hz)、DC24~240V
(AC20~250V 50/60Hz、DC20~250V) |
|||
| 消費電流 | 13mA以下(DC24V時) | - | |||
| 漏れ電流 | - | 1.5mA以下(DC24V時)、
1.7mA以下(AC110V50/60Hz時)、 2.5mA以下(AC250V50/60Hz時) カタログの「特性データ」参照 |
|||
| 制御出力 | 開閉容量 | 250mA以下 | 5~200mA(抵抗負荷) | ||
| 残留電圧 | 2.5V以下(負荷電流250mA、コード長2m時) | AC電源時:10V以下、DC電源時:8V以下
カタログの「特性データ」参照 |
|||
| 表示灯 | 動作表示(黄色) | ||||
| 動作モード
(検出物体接近時) |
C1、T1タイプ:NO
C2、T2タイプ:NC 詳細はカタログの「入出力段回路図」のタイムチャート参照 |
||||
| 保護回路 | 逆接続保護、負荷短絡保護 | - | |||
| 周囲温度範囲 | 動作時、保存時:各-25~+70°C(ただし、氷結、結露しないこと) | ||||
| 周囲温度範囲 | 動作時、保存時:各35~95%RH(ただし、結露しないこと) | ||||
| 温度の影響 | -10~+55°Cの温度範囲内で+23°C時の検出距離の±15%以下
-25~+70°Cの温度範囲内で+23°C時の検出距離の±25%以下 |
||||
| 電圧の影響 | 定格電源電圧±15%の範囲内で定格電源電圧時の検出距離の±2%以下 | ||||
| 絶縁抵抗 | 50MΩ以上(DC500Vメガにて) 充電部一括とケース間 | ||||
| 耐電圧 | AC1,000V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 | AC1,500V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 | |||
| 振動(耐久) | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||||
| 衝撃(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 10回 | ||||
| 保護構造 | IEC規格 IP65 | ||||
| 接続方式 *3 | コード引き出しタイプ(コード長2m) | ||||
| 質量(梱包状態) | 約240g | ||||
| 材質 | ケース | PBT | |||
| 検出面 | |||||
| 付属品 | 専用取りつけ具、M4ねじ、取扱説明書 | ||||
*1. 標準検出物体における検出距離です。他の材質についてはカタログの「特性データ」を参照ください。
*2. 応答周波数は平均値です。
*3. コード長は2mのみです。延長は断面積0.5mm2以上のコードを用いて延長ください。