センサ部

*1. 移動体の速度は、センサ部上面100mm上からの自然落下を基準とします。また、微分動作方式(移動物体の接近による微小変化信号による検出方式)のため、ワンショット出力となり断線検出などの用途では使用できません。
*2. コード長は1.5~10m以内としてください。同軸ケーブルは特性インピーダンス50Ω系を使用しています。

アンプユニット部

*最小検出物体が連続して検出できる時間間隔です。検出物体が大きい場合、上記より長い時間間隔が必要となります。