センサ部

形状 内径 最小検出体 形式
469_lu_1_1 非シールド φ10 鋼線φ0.3×0.5mm 形F2LP-W10M
469_lu_1_2 非シールド φ20 鋼線φ0.3×1mm 形F2LP-W20M
469_lu_1_3 非シールド φ50 鋼球φ2mm 形F2LP-W50M
469_lu_1_4 非シールド φ75 鋼球φ2.5mm 形F2LP-W75M
469_lu_1_5 非シールド φ100 鋼球φ3mm 形F2LP-W100M

アンプユニット部

形状 使用電源 出力形式 形式
469_lu_2_1 AC100/200V
50/60Hz
有接点:リレー1c AC250V2A DC30V3A
無接点:トランジスタ・フォトカプラ100mA以下
形F2LP-WK4