| タイプ | 直流2線式 | 直流3線式 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | 形E2EC-CR8D□ | 形E2EC-C1R5D□ | 形E2EC-C3D□ | 形E2EC-X4D□ | 形E2EC-CR5C1 | 形E2EC-C2R5C1 | |
| 検出距離 | 0.8mm±15% | 1.5mm±10% | 3mm±10% | 4mm±10% | 0.5mm±15% | 2.5mm±10% | |
| 設定距離 | 0~0.56mm | 0~1.05mm | 0~2.1mm | 0~2.8mm | 0~0.3mm | 0~1.7mm | |
| 応差 | 検出距離の10%以下 | ||||||
| 検出可能物体 | 磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。データシートの「特性データ」参照) | ||||||
| 標準検出物体 | 鉄5×5×1mm | 鉄8×8×1mm | 鉄12×12×1mm | 鉄5×5×1mm | 鉄8×8×1mm | ||
| 応答周波数 *1 | 1.5kHz | 1kHz | |||||
| 電源電圧
(使用電圧範囲) |
DC12~24V リップル(p-p)10%以下(DC10~30V) | DC5~24V リップル(p-p)10%以下
(DC4.75~30V) |
|||||
| 消費電流 | ―― | 10mA以下 | |||||
| 漏れ電流 | 0.8mA以下 | ―― | |||||
| 制御出力 | 開閉容量 | 5~100mA | NPNオープンコレクタ出力100mA以下
(DC30V以下) |
||||
| 残留電圧 | 3V以下(負荷電流100mA、コード長2m時) | 1V以下(負荷電流100mA、コード長2m時) | |||||
| 表示灯 | D1タイプ:動作表示(赤色)、設定表示(緑色)
D2タイプ:動作表示(赤色) |
検出表示(赤色) | |||||
| 動作モード
(検出物体接近時) |
D1タイプ:NO
D2タイプ:NC 詳細についてはデータシートの「入出力段回路図」のタイムチャート参照 |
NO
詳細についてはデータシートの「入出力段回路図」参照 |
|||||
| 保護回路 | 負荷短絡保護、サージ吸収 | サージ吸収 | |||||
| 周囲温度範囲 | 動作時、保存時:各-25~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと) *2 | ||||||
| 周囲湿度範囲 | 動作時、保存時:各35~95%RH(ただし、結露しないこと) | ||||||
| 温度の影響 | -25~+70℃の温度範囲内で+23℃時、検出距離の±20%以下 | ||||||
| 電圧の影響 | 定格電源電圧±15%の範囲内で
定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以下 |
使用電圧範囲4.75~30Vにて
定格電源電圧時、検出距離の±5%以下 |
|||||
| 絶縁抵抗 | 50MΩ以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間 | ||||||
| 耐電圧 | AC1,000V 1min 充電部一括とケース間 | AC500V 1min 充電部一括とケース間 | |||||
| 振動(耐久) | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||||||
| 衝撃(耐久) | 1,000m/s2 X、Y、Z各方向 10回 | 500m/s2 X、Y、Z各方向 10回 | |||||
| 保護構造 | IEC規格 IP67、社内規格 耐油(センサヘッド部のみ) | IEC規格 IP64 | |||||
| 接続方式 | コード引き出しタイプ(標準コード長2m) | ||||||
| 質量(梱包状態) | 約45g | ||||||
| 材質 | ケース | 黄銅 | |||||
| 検出面 | ABS | ||||||
| 締付ナット | ―― | 黄銅
ニッケルメッキ |
―― | ||||
| 歯付座金 | ―― | 鉄 亜鉛メッキ | ―― | ||||
| 付属品 | アンプ取りつけ金具、取扱説明書 | 取扱説明書 | |||||
*1. 応答周波数は平均値です。
測定条件は、標準検出物体を用い検出体の間隔は標準検出物体の2倍とし、設定距離は検出距離の1/2とします。
*2. センサ部とアンプ部の温度差が大きいと、誤動作する場合がありますので、ご注意ください。