本体
直流2線式
| 形状 | 検出距離 | 形式 | ||
|---|---|---|---|---|
| 動作モード | ||||
| NO | NC | |||
シールド
![]() |
Φ3 | 0.8mm | 形E2EC-CR8D1 2M * | 形E2EC-CR8D2 2M * |
| Φ5.4 | 1.5mm | 形E2EC-C1R5D1 2M * | 形E2EC-C1R5D2 2M * | |
| Φ8 | 3mm | 形E2EC-C3D1 2M * | 形E2EC-C3D2 2M * | |
| M12 | 4mm | 形E2EC-X4D1 2M * | 形E2EC-X4D2 2M * | |
*異周波タイプを準備しております。形式は、形E2EC-□□□□5となります。(例:形E2EC-CR8D15)
直流3線式
| 形状 | 検出距離 | 形式 | ||
|---|---|---|---|---|
| 出力形式 | 動作モード NO | |||
シールド
![]() |
Φ3 | 0.5mm | NPN
オープンコレクタ出力 |
形E2EC-CR5C1 2M *1、2 |
| Φ8 | 2.5mm | 形E2EC-C2R5C1 2M *1、2 | ||
*1. 異周波タイプを準備しております。形式は、形E2EC-□□□□5となります。(例:形E2EC-CR5C15)
*2. NCタイプもご用意しております。別途お問い合わせください。
アクセサリ(別売)
取りつけ金具(形E2EC-C1R5D□用)
センサに付属しておりませんので必要に応じてご注文ください。
| 形状 | 形式 | 適用センサ部形式 |
|---|---|---|
|
形Y92E-F5R4 | 形E2EC-C1R5D□(φ5.4センサ) |