警告

安全を確保する目的で直接的または間接的に人体を検出する用途に本製品は使用できません。
人体保護用の検出装置として本製品を使用しないでください。

使用上の注意

定格を超える周囲雰囲気・環境では使用しないでください。

設計時

周囲金属の影響

周囲金属物に対しては、下表の寸法以上離して使用ください。

温度の影響

センサ部とアンプ部の温度差が大きいと、誤動作する可能性がありますので、ご注意ください。

相互干渉

対向または並列に配置される場合は、下表に示した値以上でご使用ください。

*1(. )内の数値は、異周波の機種と組み合わせたときの値です。
*2. 異周波を組み合わせた時は、密着しても相互干渉しません。

取りつけ時

・円柱ねじなしタイプ(形E2EC-C)の取りつけ方法は下記の通りです。締めつけは、下表の範囲内で取りつけてください。

締めつけ許容強度

アンプ取りつけ金具の使い方(直流2線式タイプのみ)

取りつけ時

①取りつけ金具の固定側(ツメ形状台形側)にアンプを差し込む。

②アンプの固定されていない側を差し込む。

取りはずし時

①取りつけ金具のアンプ脱着用ツバをドライバなどで軽く押す。

②アンプは取りつけ金具のバネ力で自然にはずれます。