センサ部
*1. 測定条件は標準検出物体を用い、検出物体の間隔は標準検出物体の2倍とし、設定距離は最大検出距離の1/2とします。
*2. 高周波同軸コ-ドの特性インピーダンスは50Ωです。
アンプユニット部
*1.「位置決めティーチング」は、安全検出距離内で実施してください。安全検出距離以上では、ティーチングOKでも、動作時復帰不良を起こす場合があります。
また、「ワークあり/なしティーチング」で、微妙な変化検出をティーチングした場合、ティーチングはOKでも動作時復帰不良を起こす場合があります。
*2. 周囲金属または背景物体のない場合です。