本体
| センサ部 | アンプユニット部 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 形状 | 安定検出範囲
(定格の全温度範囲内) |
安全検出範囲
(0 ~+40 ℃) |
形式 | 形式 | |
| 非シールド * | φ2 | 0.5mm | 0.7mm | 形E2C-CR5B2 | 形E2C-T11 |
| シールド | φ3.5 | 0.8mm | 1.2mm | 形E2C-CR8A | |
| φ3.8 | 0.8mm | 1.2mm | 形E2C-CR8B | ||
| M5 | 1mm | 1.5mm | 形E2C-X1A | ||
| φ5.4 | 1mm | 1.5mm | 形E2C-C1A | ||
| M8 | 1.5mm | 2mm | 形E2C-X1R5A | ||
| *形E2C-CR5B2はシールド構造となっていますが金属埋め込みできません。 | 注. 左記以外のセンサの使用はできません。 | ||||
アクセサリ(別売)
取りつけ具
| 形式 | 適用センサ部形式 |
|---|---|
| 形Y92E-B8 | 形E2C-X1R5A |
| 形Y92E-F3R5 | 形E2C-CR8A |
| 形Y92E-F5R4 | 形E2C-C1A |