Page top

E2C, E2C-H 形式一覧

アンプ分離近接センサ(ボリウムタイプ)

アンプ分離近接センサ(ボリウムタイプ) E2C, E2C-H

検出感度の調整可能なアンプ分離タイプ

機種区分

表示件数

情報更新 : 2026/04/06

「標準在庫機種」につきましても在庫切れなどにより納期がかかる場合があります

商品説明欄に※マークがあるものは受注終了予定時期が案内されている商品です。最終受注年月、推奨代替商品等はページ最下部の「生産終了品/推奨代替品」よりご確認をお願いします。

オンライン購入における出荷予定日は、「カートに追加」から 「価格・納期の確認/ご購入手続き」画面にてご確認ください

「カートに追加」ボタンが表示されている商品のみ、オンライン購入をご利用できます

全商品 45 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

形式仕様 商品説明 機種区分 標準価格
(税抜)
オンライン購入 マイパーツ
販売価格
(税込)
購入
アンプ分離近接センサ, ボリウムタイプ, アンプユニット部, AC電源, 端子台タイプ 標準在庫機種 ¥ 16,600 ¥ 18,260 カートに追加
アンプ分離近接センサ, ボリウムタイプ, アンプユニット部, DC電源, NPN/PNP出力, 端子台タイプ 標準在庫機種 ¥ 12,700 ¥ 13,970 カートに追加
アンプ分離近接センサ, ボリウムタイプ, アンプユニット部, DC電源, NPN出力, 端子台タイプ 標準在庫機種 ¥ 8,400 ¥ 9,240 カートに追加
アンプ分離近接センサ, ボリウムタイプ, アンプユニット部, DC電源, PNP出力, 端子台タイプ 標準在庫機種 ¥ 8,400 ¥ 9,240 カートに追加
アンプ分離近接センサ, ボリウムタイプ, アンプユニット部, DC電源, NPN出力, タイマ機能, コード引き出しタイプ, 2m 標準在庫機種 ¥ 12,100 ¥ 13,310 カートに追加
アンプ分離近接センサ, ボリウムタイプ, アンプユニット部, DC電源, NPN出力, タイマ機能, 自己診断出力, コード引き出しタイプ, 2m 標準在庫機種 ¥ 14,100 ¥ 15,510 カートに追加
アンプ分離近接センサ, ボリウムタイプ, アンプユニット部, 耐熱タイプ(M8センサ用), DC電源, NPN出力, コード引き出しタイプ, 2m 標準在庫機種 ¥ 19,900 ¥ 21,890 カートに追加
アンプ分離近接センサ, ボリウムタイプ, アンプユニット部, 耐熱タイプ(M12センサ用), DC電源, NPN出力, コード引き出しタイプ, 2m 標準在庫機種 ¥ 19,900 ¥ 21,890 カートに追加
アンプ分離近接センサ, ボリウムタイプ, アンプユニット部, 耐熱タイプ(M18センサ用), DC電源, NPN出力, コード引き出しタイプ, 2m 標準在庫機種 ¥ 19,900 ¥ 21,890 カートに追加
アンプ分離近接センサ, ボリウムタイプ, センサ部, シールドタイプ, 円柱型, M30, 検出距離 10mm, コード引き出しタイプ, 3m 標準在庫機種 ¥ 8,300 ¥ 9,130 カートに追加
アンプ分離近接センサ, ボリウムタイプ, センサ部, シールドタイプ, 円柱型, M8, 検出距離 1.5mm, コード引き出しタイプ, 5m 標準在庫機種 ¥ 6,750 ¥ 7,420 カートに追加
アンプ分離近接センサ, ボリウムタイプ, センサ部, 耐熱タイプ, シールドタイプ, 円柱型, M8, 検出距離 1.5mm, コード引き出しタイプ, 3m 標準在庫機種 ¥ 46,000 ¥ 50,600 カートに追加
アンプ分離近接センサ, ボリウムタイプ, センサ部, シールドタイプ, 円柱型, M12, 検出距離 2mm, コード引き出しタイプ, 10m 標準在庫機種 ¥ 9,900 ¥ 10,890 カートに追加
アンプ分離近接センサ, ボリウムタイプ, センサ部, シールドタイプ, 円柱型, M12, 検出距離 2mm, コード引き出しタイプ, 3m 標準在庫機種 ¥ 5,500 ¥ 6,050 カートに追加
アンプ分離近接センサ, ボリウムタイプ, センサ部, 耐熱タイプ, シールドタイプ, 円柱型, M12, 検出距離 2mm, コード引き出しタイプ, 3m 標準在庫機種 ¥ 46,000 ¥ 50,600 カートに追加
アンプ分離近接センサ, ボリウムタイプ, センサ部, シールドタイプ, 円柱型, M18, 検出距離 5mm, コード引き出しタイプ, 3m 標準在庫機種 ¥ 5,500 ¥ 6,050 カートに追加
アンプ分離近接センサ, ボリウムタイプ, センサ部, 耐熱タイプ, シールドタイプ, 円柱型, M18, 検出距離 5mm, コード引き出しタイプ, 3m 標準在庫機種 ¥ 58,500 ¥ 64,350 カートに追加
アンプ分離近接センサ, ボリウムタイプ, センサ部, 耐熱タイプ, シールドタイプ, 円柱型, M18, 検出距離 5mm, コード引き出しタイプ, 5m 標準在庫機種 ¥ 60,500 ¥ 66,550 カートに追加
取りつけ金具, 形E2C-C1A用 標準在庫機種 ¥ 151 ¥ 160 カートに追加
表面接続ソケット, 8ピン 標準在庫機種 ¥ 860 ¥ 940 カートに追加

全商品 45 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。