標準タイプ
センサ部
| 形式 | 形E2C
-CR8A -CR8B |
形E2C
-X1A -C1A |
形E2C
-X1R5A |
形E2C
-X2A |
形E2C
-X5A |
形E2C
-X10A |
形E2C
-C20MA |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大検出距離
(+23℃時) |
1.8mm | 2mm | 3mm | 5mm | 10mm | 18mm | 50mm | |
| 安定
検出 範囲 |
周囲温度範囲 | 0~0.8mm | 0~1mm | 0~1.5mm | 0~2mm | 0~5mm | 0~10mm | 0~20mm |
| 0~+40℃にて | 0~1.2mm | 0~1.5mm | 0~2mm | 0~2.5mm | 0~7mm | 0~15mm | 0~28mm | |
| 応差 | 下表の組み合せアンプユニット部を参照 | |||||||
| 検出可能物体 | 磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。カタログの「特性データ」を参照 | |||||||
| 標準検出物体 | 鉄5×5×1mm | 鉄8×8
×1mm |
鉄12×12
×1mm |
鉄18×18
×1mm |
鉄30×30
×1mm |
鉄50×50
×1mm |
||
| 応答周波数 *1 | 1kHz | 800Hz | 350Hz | 100Hz | 50Hz | |||
| 周囲温度範囲 | 動作時、保存時:各-25~+70℃(だだし、氷結、結露しないこと) | |||||||
| 周囲湿度範囲 | 動作時、保存時:各35~95%RH(ただし、結露しないこと) | |||||||
| 温度の影響 | -25~+70℃の温度範囲内で+23℃時、検出距離の±15%以下 | |||||||
| 振動(耐久) | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y各方向 2h | |||||||
| 衝撃(耐久) | 500m/s2 X、Y各方向 3回 | |||||||
| 保護構造 | IEC規格 IP67、社内規格 耐油 | |||||||
| 接続方式 *2 | コード引き出しタイプ | |||||||
| 高周波同軸コード(標準コード長3m) | ||||||||
| 質量(梱包状態) | 約40g | 約45g | 約50g | 約60g | 約140g | 約270g | 約300g | |
| 材質 | ケース | ステンレス | 黄銅 | |||||
| 検出面 | ABS樹脂 | |||||||
| コード | 塩化ビニル(PVC) | ポリエチレン(PE) | ||||||
| 締め付けナット | - | 黄銅 ニッケルメッキ(形E2C-C1Aを除く) | ||||||
| 歯付座金 | - | 鉄 亜鉛メッキ(形E2C-C1Aを除く) | ||||||
| 付属品 | - | |||||||
*1. アンプユニットの無接点制御出力を使用した場合の最低値です。
測定条件は標準検出物体を用い、検出物体の間隔は標準検出物体の2倍とし、設定距離は最大検出距離の1/2とします。
*2. アンプユニットとセンサ部との組み合わせによるコード長についてはカタログを参照ください。
高周波同軸コードの特性インピーダンスは50Ωです。
アンプユニット部
| 形式 | 形E2C-
GE4A |
形E2C-
GF4A |
形E2C-JC4A
形E2C-JC4AP |
形E2C-
AM4A |
形E2C-
AK4A |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電源電圧
(使用電圧範囲) |
DC12~24V リップル(p-p)10%以下 *1(DC10~30V) | AC100~240V
(AC90~264V) 50/60Hz |
||||
| 消費電流 | 25mA以下 | 45mA以下 | 50mA以下 | 55mA以下 | ||
| 検出距離調整
範囲 *2 |
定格検出距離の20%以上、
4回転ポテンショメータ |
定格検出距離の20~100%、4回転ポテンショメータ | ||||
| 応差可変範囲 | 応差固定(検出距離の10%以下) | 定格検出距離の1~5%可変 | ||||
| 応答
時間 |
無接点 | (使用近接センサの応答周波数を参照) | ||||
| 有接点 | - | 20ms以下 | ||||
| 制御
出力 |
無接点 | NPN
出力抵抗 4.7kΩ 100mA以下 (DC30V以下) (残留電圧 1.5V以下) |
PNP
出力抵抗 4.7kΩ 100mA以下 (DC30V以下) (残留電圧 1.5V以下) |
NPN
オープンコレクタ出力 100mA以下 (DC30V以下) (残留電圧0.7V 以下) (形E2C-JC4APは 1V以下) |
NPN、PNP
両出力 オープンコレクタ出力 200mA以下 (DC30V以下) (残留電圧 1.5V以下) |
トランジスタ・
フォトカプラ 50mA以下 (DC40V以下) (残留電圧2V 以下) |
| 有接点 | - | リレー出力1c
AC250V2A cosΦ =1 (抵抗負荷) *3 |
||||
| 表示灯 | 検出表示(赤色)
(OPERATION) |
検出表示(赤色)
(OPERATION) 安定表示(緑色) (STABILITY) |
検出表示(赤色)
(OPERATION) 安定表示(緑色) (STABILITY) |
|||
| 動作モード | NO/NCスイッチ切り替え | |||||
| 自己診断出力 | - | (形E2C-JC4APのみ)
センサ断線時およ び不安定検出時、 出力トランジスタ ON無接点NPN オープンコレクタ 50mA以下 (DC30V以下) (残留電圧1V以下) |
- | |||
| タイマ機能 | - | OFFディレイ
40±10ms |
- | |||
| センサ部・
アンプユニット 部間のコード長 補償 |
- | (形E2C-JC4APのみ)
3m/5m端子 短絡板切替式 短絡時:1~3m 開放時:3~5m |
4連スイッチによる
モード切り替え |
|||
| 周囲温度範囲 | 動作時、保存時:各-10~+55℃(ただし、氷結、結露しないこと) | |||||
| 周囲湿度範囲 | 動作時、保存時:各35~85%RH(形E2C-JC4APは35~95%RH)(ただし、結露しないこと) | |||||
| 温度の影響 | -10~+55℃の温度範囲内で+23℃時、検出距離の10%以下 | |||||
| 電圧の影響 | DCタイプ:定格電源電圧±20%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±1%以下
ACタイプ:定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±1%以下 |
|||||
| 絶縁抵抗 | 50MΩ以上(DC500Vメガにて) 充電部一括とケース間 | |||||
| 耐電圧 | DCタイプ:AC1,000V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間
ACタイプ:AC1,500V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 |
|||||
| 振動(耐久) | 10~25Hz 複振幅2mm
X、Y、Z各方向 2h |
10~55Hz
複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h |
10~25Hz 複振幅2mm
X、Y、Z各方向 2h |
|||
| 衝撃(耐久) | 100m/s2 X、Y、Z各方向 3回 | |||||
| 寿命
(リレー出力) |
- | 機械的
1,000万回以上 電気的 10万回以上 |
||||
| 接続方式 | 端子台タイプ | コード引き出し
タイプ(標準 コード長2m) |
端子台タイプ | |||
| 質量(梱包状態)
*4 |
約20g | 形E2C-JC4A:
約50g 形E2C-JC4AP: 約80g |
約140g | 約250g | ||
| 付属品 | 取扱説明書 | コーションラベル、
取りつけ金具 (形E2C-JC4A:取りつ け用+ねじ M3×15)、 取扱説明書 |
取扱説明書 | |||
*1. DC24V±10%(平均値)の全波整流の電源で使用できます。(形E2C-GE4□には使用できません。)
*2. センサ部とセット使用したとき、各性能を満足する検出距離範囲を示します。
*3. 内蔵リレー 形G2R-14 DC 12V
*4. 接続ソケットの質量を含んでいません。
耐熱タイプ
センサ部
| 形式 | 形E2C-X1R5AH | 形E2C-X2AH | 形E2C-X5AH | |
|---|---|---|---|---|
| 検出可能物体 | 磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。カタログの「特性データ」参照) | |||
| 標準検出物体 | 鉄8×8×1mm | 鉄12×12×1mm | 鉄18×18×1mm | |
| 安定検出範囲 | 0~1.5mm | 0~2mm | 0~5mm | |
| 応差 | 0.04mm以下 | 0.1mm以下 | ||
| 応答周波数 *1 | 300Hz | |||
| 周囲温度範囲 | 動作時、保存時:各−10~+200℃(ただし、氷結、結露しないこと) | |||
| 周囲湿度範囲 | 動作時、保存時:各35~95%RH(ただし、結露しないこと) | |||
| 温度の影響 | ±0.2%/℃ | |||
| 振動(耐久) | 10~55Hz複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | |||
| 衝撃(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 | |||
| 保護構造 | IEC規格 IP60 *2 | |||
| 接続方式 | コード引き出しタイプ(標準コード長 3m) 耐熱性高周波同軸コード | |||
| 質量(梱包状態) | 約50g | 約60g | 約140g | |
| 材質 | ケース | 黄銅 | ||
| 検出面 | ポリエーテルエーテルケトン | |||
| コード | フッ素樹脂 | |||
| 締め付けナット | 黄銅 ニッケルメッキ | |||
| 歯付座金 | 鉄 亜鉛メッキ | |||
注. 定格/性能は安定検出距離の50%に設定したときの値です。
*1. 測定条件は標準検出物体を用い、検出物体の間隔は標準検出物体の2倍とし、設定距離は最大検出距離の1/2とします。
*2. 耐水構造ではありませんので、蒸気中での使用はできません。
アンプユニット部
| 形式 | 形E2C-JC4CH | 形E2C-JC4DH | 形E2C-JC4EH | |
|---|---|---|---|---|
| 電源電圧(使用電圧範囲) *1 | DC12~24V リップル(p-p)10%以下(DC10~30V) | |||
| 消費電流 | 45mA以下 | |||
| 検出距離調整範囲 *2 | 定格検出距離の20~100% 4回転ポテンショメータ | |||
| 制御出力 | 開閉容量 | NPNオープンコレクタ100mA以下(DC30V以下) | ||
| 残留電圧 | 0.8V以下 | |||
| 表示灯 | 検出表示(赤色) | |||
| 動作モード | NO/NC スイッチ切替え | |||
| コード長補償 | 3m/5m スイッチ切替え | |||
| 周囲温度範囲 | 動作時、保存時:各-10~+55℃(ただし、氷結、結露しないこと) | |||
| 周囲湿度範囲 | 動作時、保存時:各35~85%RH(ただし、結露しないこと) | |||
| 温度の影響 | ±0.08%/℃ | |||
| 電圧の影響 | 定格電源電圧±20%の範囲内で、定格電源電圧時検出距離の±2%以下 | |||
| 絶縁抵抗 | 50MΩ以上(DC500Vメガにて) 充電部一括とケース間 | |||
| 耐電圧 | AC1,000V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 | |||
| 振動(耐久) | 10~55Hz複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | |||
| 衝撃(耐久) | 100m/s2 X、Y、Z各方向 3回 | |||
| 保護構造 | IEC規格 IP20 | |||
| 接続方式 | コード引き出しタイプ(標準コード長 2m) | |||
| 質量(梱包状態) | 約80g | |||
| 付属品 | コーションラベル、取りつけ金具、取扱説明書 | |||
*1. DC24V±10%(平均値)の全波整流の電源で使用できます。
*2. センサ部とセット使用したとき、各性能を満足する検出距離範囲を示します。