本体

標準タイプ

センサ部 アンプユニット部
形状 安定検出範囲
*1
形式 形式 電源/
出力形式
タイマ
機能
自己
診断
出力
シールド
464_lu_1_1
Φ 3.5 0.8(1.8)mm 形E2C-CR8A 3M 形E2C-GE4A DC/(NPN) - -
形E2C-GF4A DC/(PNP) - -
形E2C-JC4AP 2M *2 DC/(NPN) ○ ○
形E2C-JC4A 2M DC/(NPN) ○ -
形E2C-AM4A DC/(NPN PNP) - -
形E2C-AK4A AC - -
Φ3.8  0.8(1.8)mm 形E2C-CR8B 3M 形E2C-GE4A DC/(NPN) - -
形E2C-GF4A DC/(PNP) - -
形E2C-JC4AP 2M *2 DC/(NPN) ○ ○
形E2C-JC4A 2M DC/(NPN) ○ -
形E2C-AM4A DC/(NPN PNP) - -
形E2C-AK4A AC - -
M5 1(2)mm 形E2C-X1A 3M 形E2C-GE4A DC/(NPN) - -
形E2C-GF4A DC/(PNP) - -
形E2C-JC4AP 2M *2 DC/(NPN) ○ ○
形E2C-JC4A 2M DC/(NPN) ○ -
形E2C-AM4A DC/(NPN PNP) - -
形E2C-AK4A AC - -
Φ5.4  1(2)mm 形E2C-C1A 3M 形E2C-GE4A DC/(NPN) - -
形E2C-GF4A DC/(PNP) - -
形E2C-JC4AP 2M *2 DC/(NPN) ○ ○
形E2C-JC4A 2M DC/(NPN) ○ -
形E2C-AM4A DC/(NPN PNP) - -
形E2C-AK4A AC - -
M8 1.5(3)mm 形E2C-X1R5A 3M 形E2C-GE4A DC/(NPN) - -
形E2C-GF4A DC/(PNP) - -
形E2C-JC4AP 2M *2 DC/(NPN) ○ ○
形E2C-JC4A 2M DC/(NPN) ○ -
形E2C-AM4A DC/(NPN PNP) - -
形E2C-AK4A AC - -
M12 2(5)mm 形E2C-X2A 3M 形E2C-JC4AP 2M *2 DC/(NPN) ○ ○
形E2C-JC4A 2M DC/(NPN) ○ -
形E2C-AM4A DC/(NPN PNP) - -
形E2C-AK4A AC - -
M18 5(10)mm 形E2C-X5A 3M 形E2C-AM4A DC/(NPN PNP) - -
形E2C-AK4A AC - -
M30 10(18)mm 形E2C-X10A 3M 形E2C-AM4A DC/(NPN PNP) - -
形E2C-AK4A AC - -
非シールド
464_lu_1_2
φ40 20(50)mm 形E2C-C20MA 3M 形E2C-AM4A DC/(NPN PNP) - -
形E2C-AK4A AC - -

*1. ( )内は最大検出距離(+23℃一定)時
*2. 自己診断出力機能、タイマ機能付き、またDINレール取りつけもできます。

耐熱タイプ

センサ部 アンプユニット部
形状 安定検出範囲 形式 形式
シールド
464_lu_4_1
M8 1.5mm 形E2C-X1R5AH 3M 形E2C-JC4CH 2M
M12 2mm 形E2C-X2AH 3M 形E2C-JC4DH 2M
M18 5mm 形E2C-X5AH 3M 形E2C-JC4EH 2M

注. センサ部のコード長が変わると特性が変化しますので、切断/延長はしないでください。

アクセサリ(別売)

取りつけ金具

センサに付属しておりませんので必要に応じてご注文ください。

名称 形式 適用センサ 備考
取りつけ金具 形Y92E-F3R5 形E2C-CR8A φ3.5用 ──
形Y92E-F5R4 形E2C-C1A φ5.4用

接続ソケット

アンプに付属しておりませんので必要に応じてご注文ください。

名称 形式 適用アンプユニット 備考
表面接続ソケット 形PYFZ-08 形E2C-GE4A
形E2C-GF4A
保持金具(別売)
形PYC-A1
1セット
形P2CF-08 形E2C-AM4A ──
形P2CF-11 形E2C-AK4A
裏面接続ソケット 形P3G-08 形E2C-AM4A
形P3GA-11 形E2C-AK4A
形PY08 形E2C-GE4A
形E2C-GF4A

アダプタ

アンプに付属しておりませんので必要に応じてご注文ください。

名称 形式 適用アンプユニット 備考
埋め込み取りつけ用
アダプタ
形Y92F-30 形E2C-AM4A/-AK4A ──
形Y92F-70
形Y92F-71

ナットセット

センサに付属しております。紛失時などにご注文ください。

形式 適用センサ 適用センサ外径 セット内
形Y92E-NWM05 形E2C-X1A M5 締付ナット(黄銅 ニッケルメッキ):2個
歯付座金(鉄 亜鉛メッキ):2個

取りつけ具、保護カバー、スパッタ付着防止用保護カバー

など詳細についてはY92□カタログを参照ください