| シールド/非シールド | シールド | 非シールド | シールド | 非シールド | |
|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | 形E2Q2-N20□3-H | 形E2Q2-N30M□3-H | 形E2Q2-N15Y4-H | 形E2Q2-N30MY4-H | |
| 検出距離 | 20mm±10% | 30mm±10% | 15mm±10% | 30mm±10% | |
| 設定距離 | 0~16mm | 0~24mm | 0~12mm | 0~24mm | |
| 応差 | 検出距離の15%以下 | ||||
| 検出物体 | 磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します) |
||||
| 標準検出物体 | 鉄 60×60×1mm | 鉄 90×90×1mm | 鉄 60×60×1mm | 鉄 90×90×1mm | |
| 応答周波数 | 150Hz | 100Hz | 20Hz | ||
| 電源電圧
(使用電圧範囲) |
DC12~48V
リップル(p-p)10%以下(DC10~60V) |
AC24~240V(AC20~253V) 50/60Hz | |||
| 消費電流/漏れ電流 | 20mA以下 | 1.7mA以下 |
|||
| 制御
出力 |
開閉容量 | 200mA以下 | 8~500mA | ||
| 残留電圧 | 3V以下(負荷電流200mA時) | ||||
| 表示灯 | 電源表示(緑色)、検出表示(黄色) | 電源表示(緑色)、動作表示(黄色) | |||
| 動作モード
(検出物体接近時) |
E3タイプ: NPN NO+NC、F3タイプ: PNP NO+NC
タイムチャート参照 |
AC:NO/NC切替式
タイムチャート参照 |
|||
| 保護回路 | 逆接続保護、負荷短絡保護 | ―― | |||
| 周囲温度 | 動作時:-25~+70℃ 保存時:-40~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと) | ||||
| 周囲湿度 | 動作時:35~85%RH 保存時:35~95%RH(ただし、結露しないこと) | ||||
| 温度の
影響 |
シールドタイプ | -25~+70℃の温度範囲で+23℃時、検出距離の±10%以内 | |||
| 非シールドタイプ | -25~+70℃の温度範囲で+23℃時、検出距離の±15%以内 | ||||
| 電圧の影響 | 定格電源電圧±10%の範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±2%以内 | ||||
| 絶緑抵抗 | 50MΩ以上(DC500Vメガにて) 充電部一括とケース間 | ||||
| 耐電圧 | E□タイプ・F□タイプ:AC1,000V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 | ||||
| Yタイプ:AC4,000V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 | |||||
| 振動(耐久) | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||||
| 衝撃(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 10回 | ||||
| 保護構造 | IEC規格 IP67 * | ||||
| 接続方式 | 端子台タイプ | ||||
| 質量 | 約240g | ||||
| 材質 | センサヘッド | ポリブチレンテレフタレート | |||
| ケース | ポリブチレンテレフタレート | ||||
| 端子台 | ポリアミド | ポリブチレンテレフタレート | |||
| 検出面 | ポリブチレンテレフタレート | ||||
*推奨のケーブルクランプ使用時