本体

直流タイプ

形状 検出
距離
形式
出力形式
NPN NO+NC(両出力)
出力形式
PNP NO+NC(両出力)
シールド 463_lu_1_1 463_lu_1_3 20mm 形E2Q2-N20E3-H * 形E2Q2-N20F3-H *
非シールド 463_lu_1_2 30mm 形E2Q2-N30ME3-H * 形E2Q2-N30MF3-H *

*生産終了品です。

交流タイプ

形状 検出距離 形式
動作モード NO/NC(切替式)
シールド 463_lu_1_1 463_lu_1_3 15mm 形E2Q2-N15Y4-H
非シールド 463_lu_1_2 30mm 形E2Q2-N30MY4-H

アクセサリ(別売)

ケーブルクランプ(STタイプ)〈推奨〉〔株式会社ケーメックス社製〕

商品番号 ねじサイズ SW C D 適合ケーブル外径Φ
ST-M20×1.5 M20×1.5 25 37 9 7~13

適合ゴムパッキン
GPM20

ご購入・詳細に関しては、お取引商社にお問い合わせください。