直流2線式
| 形式 | 形TL-Q5MD□ | 形TL-N7MD□ | 形TL-N12MD□ | 形TL-N20MD□ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 検出距離 | 5mm±10% | 7mm±10% | 12mm±10% | 20mm±10% | |
| 設定距離 | 0~4mm | 0~5.6mm | 0~9.6mm | 0~16mm | |
| 応差 | 検出距離の10%以下 | ||||
| 検出可能物体 | 磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。データシートの「特性データ」参照) | ||||
| 標準検出物体 | 鉄18×18×1mm | 鉄30×30×1mm | 鉄40×40×1mm | 鉄50×50×1mm | |
| 応答周波数 * | 500Hz | 300Hz | |||
|
電源電圧
(使用電圧範囲) |
DC12~24V リップル(p-p)10%以下(DC10~30V) | ||||
| 漏れ電流 | 0.8mA以下 | ||||
| 制御出力 | 開閉容量 | 3~100mA | |||
| 残留電圧 | 3.3V以下(負荷電流100mA、コード長2m時) | ||||
| 表示灯 | D1タイプ:動作表示(赤色)、設定表示(緑色)
D2タイプ:動作表示(赤色) |
||||
|
動作モード
(検出物体接近時) |
D1タイプ:NO
D2タイプ:NC 詳細はデータシートの「入出力段回路図」のタイムチャート参照 |
||||
| 保護回路 | 負荷短絡保護、サージ吸収 | ||||
| 周囲温度範囲 | 動作時、保存時:各-25~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと) | ||||
| 周囲湿度範囲 | 動作時、保存時:各35~95%RH(ただし、結露しないこと) | ||||
| 温度の影響 | -25~+70℃の温度範囲内で+23℃時、検出距離の±10%以下 | ||||
| 電圧の影響 | 定格電源電圧±15%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以下 | ||||
| 絶縁抵抗 | 50MΩ以上(DC500Vメガにて) 充電部一括とケース間 | ||||
| 耐電圧 | AC1,000V 1min 充電部一括とケース間 | ||||
| 振動(耐久) | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||||
| 衝撃(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 | 1,000m/s2 X、Y、Z各方向 10回 | |||
| 保護構造 | IEC規格 IP67、社内規格 耐油 | ||||
| 接続方式 | コード引き出しタイプ(標準コード長2m) | ||||
| 質量(梱包状態) | 約85g | 約165g | 約235g | 約330g | |
| 材質 | ケース | 耐熱ABS | |||
| 検出面 | |||||
| 付属品 | 取扱説明書 | 取りつけ金具、
取りつけ用+ねじ(M4×25)、 取扱説明書 |
取りつけ金具、
取りつけ用+ねじ(M4×30)、 取扱説明書 |
取りつけ金具、
取りつけ用+ねじ(M5×40)、 取扱説明書 |
|
*応答周波数は、平均値です。
測定条件は、標準検出物体をもちい検出体の間隔は、標準検出物体の2倍とし、設定距離は、検出距離の1/2とします。
直流3線式
| 形式 | 形TL-Q2MC1 | 形TL-Q5MC□/形TL-Q5MB1 | |
|---|---|---|---|
| 検出距離 | 2mm±15% | 5mm±10% | |
| 設定距離 | 0~1.5mm | 0~4mm | |
| 応差 | 検出距離の10%以下 | ||
| 検出可能物体 | 磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。データシートの「特性データ」参照) | ||
| 標準検出物体 | 鉄8×8×1mm | 鉄15×15×1mm | |
| 応答時間 | ―― | 2ms以下 | |
| 応答周波数 * | 500Hz | ||
|
電源電圧
(使用電圧範囲) |
DC12~24V リップル(p-p)10%以下(DC10~30V) | ||
| 消費電流 | 15mA以下(DC24V、無負荷時) | 10mA以下(DC24V時) | |
| 制御出力 | 開閉容量 | NPNオープンコレクタ
100mA以下(DC30V以下) |
形TL-Q5MC□:NPNオープンコレクタ、50mA以下(DC30V以下)
形TL-Q5MB□:PNPオープンコレクタ、50mA以下(DC30V以下) |
| 残留電圧 | 1V以下(負荷電流100mAおよびコード長2m時) | 1V以下(負荷電流50mAおよびコード長2m時) | |
| 表示灯 | 検出表示(赤色) | ||
|
動作モード
(検出物体接近時) |
NO | B1/C1タイプ:NO
C2タイプ:NC |
|
| 詳細はデータシートの「入出力段回路図」のタイムチャート参照 | |||
| 保護回路 | 逆接続保護、サージ吸収 | ||
| 周囲温度範囲 | 動作時、保存時:各-10~+60℃
(ただし、氷結、結露しないこと) |
動作時、保存時:各-25~+70℃
(ただし、氷結、結露しないこと) |
|
| 周囲湿度範囲 | 動作時、保存時:各35~95%RH(ただし、結露しないこと) | ||
| 温度の影響 | -10~+60℃の温度範囲内で+23℃時、
検出距離の±10%以下 |
-25~+70℃の温度範囲内で+23℃時、
検出距離の±20%以下 |
|
| 電圧の影響 | 定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以下 | ||
| 絶縁抵抗 | 50MΩ以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間 | 5MΩ以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間 | |
| 耐電圧 | AC1,000V 1min 充電部一括とケース間 | AC500V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 | |
| 振動(耐久) | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||
| 衝撃(耐久) | 1,000m/s2 X、Y、Z各方向 10回 | 200m/s2 X、Y、Z各方向 10回 | |
| 保護構造 | IEC規格 IP67、社内規格 耐油 | IEC規格 IP67 | |
| 接続方式 | コード引き出しタイプ(標準コード長2m) | ||
| 質量(梱包状態) | 約60g | 約90g | |
| 材質 | ケース | 耐熱ABS | |
| 検出面 | |||
| 付属品 | 取扱説明書 | ―― | |
*応答周波数は、平均値です。測定条件は標準検出物体を用い、検出体の間隔は標準検出物体の2倍とし、設定距離は検出距離の1/2とします。
直流3線式/交流2線式
| 形式 |
形TL-N5ME□
形TL-N5MY□ |
形TL-N10ME□
形TL-N10MY□ 形TL-N10MF1 |
形TL-N20ME□
形TL-N20MY□ |
|
|---|---|---|---|---|
| 検出距離 | 5mm±10% | 10mm±10% | 20mm±10% | |
| 設定距離 | 0~4mm | 0~8mm | 0~16mm | |
| 応差 | 検出距離の15%以下 | |||
| 検出可能物体 | 磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。データシートの「特性データ」参照) | |||
| 標準検出物体 | 鉄30×30×1mm | 鉄40×40×1mm | 鉄50×50×1mm | |
| 応答周波数 *1 | E/Fタイプ:500Hz
Yタイプ:10Hz |
Eタイプ:40Hz
Yタイプ:10Hz |
||
|
電源電圧 *2
(使用電圧範囲) |
E/Fタイプ:DC12~24V リップル(p-p)10%以下(DC10~30V)
Yタイプ:AC100~220V(AC90~250V)50/60Hz |
|||
| 消費電流 | E/Fタイプ:8mA以下(DC12V時)、15mA以下(DC24V時) | |||
| 漏れ電流 | Yタイプ:データシートの「特性データ」参照 | |||
| 制御出力 | 開閉容量 | E/Fタイプ:100mA以下(DC12V時)、200mA以下(DC24V時)
Yタイプ:10 ~200mA |
||
| 残留電圧 | Eタイプ:2V以下(200mA時)
Fタイプ:1V以下(200mA時) Yタイプ:データシートの「特性データ」参照 |
|||
| 表示灯 | E/Fタイプ:検出表示(赤色)
Yタイプ:動作表示(赤色) |
|||
|
動作モード
(検出物体接近時) |
E1/F1/Y1タイプ:NO
E2/Y2タイプ:NC |
|||
| 詳細はデータシートの「入出力段回路図」のタイムチャート参照 | ||||
| 保護回路 | Eタイプ:逆接続保護、サージ吸収
Yタイプ:サージ吸収 |
|||
| 周囲温度範囲 | 動作時、保存時:各-25~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと) | |||
| 周囲湿度範囲 | 動作時、保存時:各35~95%RH(ただし、結露しないこと) | |||
| 温度の影響 | -25~+70℃の温度範囲内で+23℃時、検出距離の±10%以下 | |||
| 電圧の影響 | E/Fタイプ:定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以下
Yタイプ:定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±1%以下 |
|||
| 絶縁抵抗 | 50MΩ以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間 | |||
| 耐電圧 | E/Fタイプ:AC1,000V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間
Yタイプ:AC2,000V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 |
|||
| 振動(耐久) | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | |||
| 衝撃(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 10回 | |||
| 保護構造 | IEC規格 IP67、社内規格 耐油 | |||
| 接続方式 | コード引き出しタイプ(標準コード長2m) | |||
| 質量(梱包状態) | 約190g | 約240g | 約340g | |
| 材質 | ケース | 耐熱ABS | ||
| 検出面 | ||||
| 付属品 | Eタイプ:取りつけ金具、
取りつけ用+ねじ(M4×25)、 取扱説明書 Yタイプ:取扱説明書 |
E/Fタイプ:取りつけ金具、
取りつけ用+ねじ(M4×30)、 取扱説明書 Yタイプ:取扱説明書 |
Eタイプ:取りつけ金具、
取りつけ用+ねじ(M5×40)、 取扱説明書 Yタイプ:取扱説明書 |
|
*1. 応答周波数は、平均値です。測定条件は標準検出物体を用い、検出体の間隔は標準検出物体の2倍とし、設定距離は検出距離の1/2とします。
*2. Eタイプ(直流開閉形)はDC24V±10%(平均値)の全波整流の電源で使用できます。